ERX. Leviers de serrage : découvrez les nouvelles couleurs disponibles et essayez le configurateur, Nouveau bouchon d'huile TNR-PP pour hautes pressions, GN 464.1 bouton de serrage

 

ERX. Leviers de serrage : découvrez les nouvelles couleurs et essayez le configurateur 

Les poignées débrayables ERX. sont maintenant disponibles aussi avec le levier dans l'une des 6 couleurs Elecolors® avec bouton de rappel noir.

 

L'utilisation de la couleur offre une parfaite compatibilité esthétique entre les composants et les machines sur lesquelles ils sont installés, améliorant la perception de leur valeur et de leur qualité. De plus, la couleur permet une meilleure différenciation des différentes fonctions de la machine, contribuant ainsi à la sécurité.

Un outil de configuration est désormais disponible sur le site Internet d'Elesa pour une sélection rapide et facile des différentes variantes, qui diffèrent par la longueur du levier, le filetage et la couleur.

En savoir plus
 

Nouveau bouchon d'huile TNR-PP pour hautes pressions

Le bouchon TNR-PP est fabriqué en technopolymère à base de polypropylène renforcé de fibres de verre et produit à partir de matières premières conformes aux normes FDA (FDA CFR.21 et EU 10/2011).


Le joint torique en caoutchouc synthétique EPDM rend le bouchon également adapté au contact avec des liquides acides ou basiques.


Le creux pour le logement du joint torique garantit sa rétention et permet une étanchéité optimale même avec des couples de serrage minimaux.

 

Température maximale d'exercice 80°.

En savoir plus
 

GN 464.1 boutons de serrage

Fabriqué en acier, le bouton GN 464.1 convient à une large gamme d'applications.

Il peut être utilisé rapidement et facilement sans outil ou avec une clé à vis à six pans creux.

En savoir plus
 
 

Remises accordées sur le total HT

Retrouvez vos conditions

Minimum de commande réduit

Testez la fonction "commande rapide"

 

Copyright © 2023

ELESA FRANCE STANDARD MACHINE ELEMENTS SAS

3, Avenue des Bleuets Z.A.C. Des Petits Carreaux

94385 Bonneuil sur Marne - Cedex

elesa.com

Copyright © 2023

ELESA FRANCE STANDARD MACHINE ELEMENTS SAS

3, Avenue des Bleuets Z.A.C. Des Petits Carreaux

94385 Bonneuil sur Marne - Cedex

elesa.com

Contatti YouTube LinkedIn
Contatti YouTube LinkedIn