Volants à lobes et version serrage rapide, Charnières pour cadres étroits, Billes de convoyage

­

Volants à lobes VCH.654-QA et VC.654

Les nouveaux volants à trou traversant présentent une forme à cinq lobes, qui permet à l'opérateur une prise en main optimale tout en évitant l'accumulation de résidus, garantissant ainsi une meilleure hygiène.

La partie métallique, réalisée en acier inoxydable AISI 303, est adaptée aux environnements exigeant des matériaux résistants à la corrosion. Les volants sont fabriqués en technopolymère à base de polyamide renforcé de fibres de verre, de couleur noire et avec une finition mate. Le modèle VCH.654-QA est conçu pour le serrage rapide et se décline en deux versions : VCH.654-QA-AZ-FP, dotée d'un moyeu en acier zingué poli, et VCH.654-QA-SST-FP, équipée d'un moyeu en acier inoxydable AISI 303.

La gamme VC.654 est également disponible en deux versions : VC.654-FP-B, avec un insert en laiton, et VC.654-FP-SST, avec un insert en acier inoxydable AISI 303.

Découvrir la gamme

­

Charnières pour cadres étroits CFDX et CFDX-G

Les charnières CFDX et CFDX-G sont généralement utilisées dans des applications impliquant des huisseries étroites ; elles allient dimensions compactes et grande résistance mécanique. Concues en super-technopolymère renforcé de fibre de verre, ces charnières se distinguent par leur structure à deux corps de tailles différentes. Elles existent en plusieurs versions pour s’adapter à toutes les configurations de montage : porte et montant alignés, ou porte montée à fleur du montant.

Pensée pour les portes et panneaux en verre, la version CFDX-G est équipée de rondelles étagées et plates qui garantissent une installation simple et sécurisée.

Découvrir la gamme

­

Billes de convoyage

Les billes de convoyage ou billes porteuses sont utilisées dans la construction de machines et d'équipements pour déplacer des charges lourdes. Le mécanisme à billes garantit un fonctionnement fiable et une longue durée de vie. Ces éléments se déclinent en plusieurs modèles : le GN 509.5, en acier ou en acier inoxydable, doté d'une tige filetée ; le GN 509.6, en acier, avec un taraudage interne ; le GN 509.7, en acier, équipé d'un ressort ; et le GN 509.8, doté d'une collerette de fixation en tôle d'acier.

Découvrir la gamme

­

Remises accordées sur le total HT

Retrouvez vos conditions

Minimum de commande réduit

Testez la fonction "commande rapide"

­

Copyright © 2026 ELESA France

P.A. des Petits Carreaux - 3, allée Jane Austen

94380 Bonneuil sur Marne
elesa.com


­
­