Volantini a lobi a sezione piena, Cerniere per montanti stretti, Elementi di scorrimento a sfera e fiera CIBUSTEC!

­

Volantini a lobi a sezione piena VCH.654-QA e VC.654

I nuovi volantini a lobi a sezione piena si presentano con una forma a cinque lobi, che permette all'operatore una corretta presa e impedisce il deposito di residui.

La parte metallica, realizzata in acciaio INOX AISI 303, è adatta all'uso in ambienti che richiedono l'impiego di materiali resistenti alla corrosione. I volantini sono realizzati in tecnopolimero a base poliammidica rinforzato in fibra vetro, colore nero, finitura mat.

Il volantino VCH.654-QA è indicato per i serraggi rapidi e dispone di due versioni: VCH.654-QA-AZ-FP e VCH.654-QA-SST-FP rispettivamente con mozzo in acciaio zincato lucido e acciaio INOX AISI 303.

Il volantino VC.654 ha anch’esso due versioni: VC.654-FP-B con boccola in ottone e VC.654-FP-SST con boccola in acciaio INOX AISI 303.

Scopri di più

­
­

Cerniere CFDX e CFDX-G

Le cerniere CFDX e CFDX-G sono generalmente impiegate in applicazioni per montanti stretti, combinando dimensioni diverse con alta resistenza meccanica. Realizzate in SUPER-tecnopolimero rinforzato con fibra di vetro, queste cerniere hanno due corpi di dimensioni diverse e sono disponibili in diverse versioni per adattarsi a varie esigenze di installazione, inclusi montaggio con portello e montante complanari e montaggio con portello in battuta sul montante. La versione CFDX-G, adatta all’installazione su porte e pannelli in vetro, è dotata di rondelle a gradino e piatte.

Scopri di più

­

Elementi di scorrimento a sfera

Gli elementi di scorrimento a sfera sono utilizzati

nella realizzazione di macchinari e attrezzature per movimentare carichi pesanti. Il cuscinetto a rulli della sfera assicura un funzionamento affidabile e una lunga durata.

Gli elementi si presentano in più modelli:

GN 509.5 in acciaio o acciaio INOX con perno filettato, GN 509.6 in acciaio con filettatura interna, GN 509.7 in acciaio con molla e

GN 509.8 con flangia di montaggio e lamiera in acciaio.

Scopri di più

­

Vieni a trovarci in fiera!

27-30 ottobre 2026

Parma

Padiglione 02, Stand L 019

Vieni a trovarci

­

Acquista online

24/7

Sconto applicato sul totale dell'ordine

Prezzi e tempi di consegna disponibili

Prova la funzione "Acquisto Rapido"

­

Copyright © 2026 Elesa Switzerland SA
Eckweg 8A / Chemin du Coin 8A
2504 Biel-Bienne
elesa.com

­
­