Le pouvoir d'attraction des aimants industriels d’Elesa, charnières amovibles CFMY-NL, bouton moleté DIN 466-A4

­

Le pouvoir d'attraction des aimants industriels d’Elesa

Elesa propose plus de 30 séries et 700 codes conçus pour répondre à un large éventail de besoins en fixation permanente dans diverses applications industrielles. Que vous suspendiez des équipements, sécurisiez des câbles ou fixiez des couvercles et des outils sur des profilés en aluminium, les aimants d’Elesa sont à la hauteur.

 

Choisissez parmi les meilleurs matériaux magnétiques :
• Ferrite (HF)
• Aluminium nickel cobalt (AlNiCo)
• Samarium cobalt (SmCo)
• Néodyme fer bore (NdFeB)
Ces magnets offrent une forte puissance adhésive, une résistance aux hautes températures et une résistance à la corrosion grâce à leur blindage externe.

Voir Plus

­

Charnières amovibles CFMY-NL

La charnière amovible CFMY-NL est conçue pour les portes amovibles et dispose d’un verrou mécanique intégré, qui peut être activé via une clé hexagonale ou une clé intégrée.

Cela garantit que la porte reste solidement en place et empêche les levages ou glissements accidentels.

Voir Plus

­

Bouton moleté DIN 466-A4

Fabriqué en acier inoxydable AISI 316L avec une finition mate sablée, ce bouton moleté est disponible avec un moyeu fileté et un trou traversant pour des applications polyvalentes.

Voir Plus

­
­

Remises accordées sur le total HT

Retrouvez vos conditions

Minimum de commande réduit

Testez la fonction "commande rapide"

­

Copyright © 2024 ELESA France STANDARD MACHINE ELEMENTS SASU

P.A. des Petits Carreaux - 3, avenue des Bleuets

94380 Bonneuil sur Marne

RCS Créteil 326 955 515
FR 35 326 955 515
elesa.com

­
­