!Attirez-vous avec les magnets industriels d’Elesa, charnières amovibles CFMY-NL, bouton moleté DIN 466-A4, Venez nous rendre visite!

­

Attirez-vous avec les magnets industriels d’Elesa

Elesa propose plus de 30 séries et 700 codes conçus pour répondre à un large éventail de besoins en fixation permanente dans diverses applications industrielles. Que vous suspendiez des équipements, sécurisiez des câbles ou fixiez des couvercles et des outils sur des profilés en aluminium, les magnets d’Elesa sont à la hauteur.

 

Choisissez parmi les meilleurs matériaux magnétiques :
• Ferrite (HF)
• Aluminium nickel cobalt (AlNiCo)
• Samarium cobalt (SmCo)
• Néodyme fer bore (NdFeB)
Ces magnets offrent une forte puissance adhésive, une résistance aux hautes températures et une résistance à la corrosion grâce à leur blindage externe.

Voir Plus

­

Charnières amovibles CFMY-NL

La charnière amovible CFMY-NL est conçue pour les portes amovibles et dispose d’un verrou mécanique intégré, qui peut être activé via une clé hexagonale ou une clé intégrée.

Cela garantit que la porte reste solidement en place et empêche les levages ou glissements accidentels.

Voir Plus

­

Bouton moleté DIN 466-A4

Fabriqué en acier inoxydable AISI 316L avec une finition mate sablée, ce bouton moleté est disponible avec un moyeu fileté et un trou traversant pour des applications polyvalentes.

Bouton moleté DIN 466-A4

Fabriqué en acier inoxydable AISI 316L avec une finition mate sablée, ce bouton moleté est disponible avec un moyeu fileté et un trou traversant pour des applications polyvalentes.

Voir Plus

­

Venez nous rendre visite!

Du 8 au 10 Octobre

Québec, CA

Stand 1105

­
­

Check stock, prices and buy 24/7

Discount on total order value

No minimum amount for orders  

Try the function Quick Order

­

Copyright © 2024 ELESA CANADA Ltd.

3-3600B Laird Rd. Mississauga, ON L5L 6A7
elesa.com

­
­