Pressacavi CGT e CGM, Maniglie a ponte MAK e MAK-AE-V0, Piedini di livellamento GN 22 e l'evento Elesa Gigaday!

­
­

Pressacavi CGT e CGM

I pressacavi CGT e CGM vengono utilizzati per il fissaggio e l’isolamento di cavi all'interno di apparecchiature elettriche con lo scopo di mantenere il cavo ben saldo, evitando che le sollecitazioni meccaniche o le trazioni accidentali possano danneggiarlo, fornendo anche una protezione da polvere, acqua e agenti esterni al quadro di alimentazione.

Realizzati in tecnopolimero (CGT), ottone nichelato o acciaio inossidabile (CGM) sono disponibili con tre tipi di filettatura (metrica, PG e NPT).

Sono disponibili anche accessori abbinati come: ghiere di ritegno, tappi di chisura, inserti multipli e riduzioni.

Scopri di più

­
­

Maniglie a ponte MAK e

MAK-AE-V0

Le nuove maniglie a ponte sono adatte per applicazioni su rack 19" e strumentazione in genere. La serie MAK è realizzata in tecnopolimero a base poliammidica rinforzato in fibra di vetro, in colore grigio RAL 7031 e finitura mat; la serie MAK-AE-V0 si caratterizza invece per il materiale autoestinguente UL-94 V0 certificato e il colore nero. Le relative esecuzioni sono disponibili con boccole in ottone, fori passanti per viti a testa cilindrica M5 con cava esagonale o fori ciechi filettati per viti M5, montaggio posteriore o frontale.

Scopri di più

­

Piedini di livellamento GN 22

I piedini di livellamento GN 22 sono adatti per l'impiego in ambienti con condizioni atmosferiche critiche o per la presenza di sostanze chimiche. La base e lo stelo sono in acciaio INOX AISI 316L, il dado esagonale ISO 4030 e la vite di montaggio sono in acciaio INOX mentre il disco antiscivolo è disponibile in gomma NBR di colore nero. Le varie esecuzioni si presentano con o senza disco antiscivolo, con esagono di regolazione o con facce piane fresate alla base.

Scopri di più

­

Elesa Gigaday!

Elesa ha inaugurato la nuova Gigafactory di Monza con una giornata dedicata ai dipendenti e alle loro famiglie insieme ai professionisti e alle imprese costruttrici che hanno contribuito al progetto. L’evento Gigaday è stato pensato per celebrare un significativo traguardo industriale e valorizzare il contributo delle persone che ogni giorno accompagnano la crescita e lo sviluppo dell’azienda.

Scopri di più

­

Acquista online

24/7

Sconto applicato sul totale dell'ordine

Prezzi e tempi di consegna disponibili

Prova la funzione "Acquisto Rapido"

­

Copyright © 2026 Elesa Switzerland SA
Eckweg 8A / Chemin du Coin 8A
2504 Biel-Bienne
elesa.com

­
­