Presse-étoupes CGT et CGM, poignées étriers MAK et MAK-AE-V0, pieds de réglage GN 22 et événement « Elesa Gigaday » !

­

Presse-étoupes CGT et CGM

Les presse-étoupes CGT et CGM sont utilisés pour fixer et isoler les câbles à l’intérieur des équipements électriques. Ils assurent le maintien des câbles et les protègent contre les contraintes mécaniques et les tractions accidentelles. Ils contribuent également à protéger les armoires électriques contre la poussière, l’eau et les agents extérieurs.

Les modèles CGT sont réalisés en technopolymère, tandis que les modèles CGM sont disponibles en laiton nickelé ou en acier inoxydable. Les deux séries sont proposées avec des filetages métriques, PG et NPT.

Des accessoires compatibles sont également disponibles, notamment des écrous de montage, des bouchons de fermeture, des inserts d’étanchéité multiples et des réducteurs.

en savoir plus

­

Poignées étriers MAK et MAK-AE-V0

Les nouvelles poignées étriers conviennent aux montages sur racks 19" ainsi qu’aux applications d’instrumentation en général. La série MAK est réalisée en technopolymère à base de polyamide renforcé de fibres de verre, de couleur grise RAL 7031 avec une finition mate. La série MAK-AE-V0 se distingue par son technopolymère auto-extinguible certifié UL 94 V-0 et sa couleur noire.

Ces poignées sont disponibles avec des douilles en laiton, des trous débouchants pour vis M5 à tête cylindrique à six pans creux ou des trous taraudés borgnes pour vis M5. Le montage peut être effectué par l’avant ou par l’arrière.

en savoir plus

­

Pieds de réglage GN 22

Les pieds de réglage GN 22 conviennent aux environnements soumis à des conditions climatiques difficiles ou en présence de produits chimiques. La base et la tige filetée sont en acier inoxydable AISI 316L. L’écrou hexagonal conforme à la norme ISO 4030 et la vis de fixation sont également en acier inoxydable, tandis que la rondelle antidérapante est en caoutchouc NBR noir.

Selon la version, les pieds sont disponibles avec ou sans rondelle antidérapante, avec un hexagone de réglage ou avec des méplats fraisés sur la base.

en savoir plus

­

Elesa Gigaday!

Elesa a inauguré sa nouvelle Gigafactory à Monza lors d’un événement spécial réunissant les collaborateurs et leurs familles, ainsi que les professionnels et les partenaires de construction ayant contribué au projet.

Le Gigaday marque une étape industrielle importante pour l’entreprise et met également à l’honneur l’engagement et le savoir-faire des personnes qui contribuent au développement et à la croissance d’Elesa.

en savoir plus

­

Acheter en ligne 24/7

Remises accordées sur le total HT

Prix et délais de livraison disponibles

Testez la fonction "commande rapide"

­

Copyright © 2026 Elesa Switzerland SA

Chemin du Coin 8A , 2504 Bienne
elesa.com

­
­