Accessoires Elesa pour systèmes hydrauliques : composants fiables et performants, RMT-T Aimants Plats avec poignée, GN 19 Pieds Réglables 

­

Accessoires Elesa pour systèmes hydrauliques : composants fiables et performants

Elesa propose une large gamme d'accessoires pour systèmes hydrauliques, qui garantissent des performances élevées dans des secteurs d'application exigeants, tels que la construction, la fabrication et l'agriculture.
Les bouchons d'huile sont idéaux pour les applications sur les réservoirs, les groupes hydrauliques et les transmissions.
Les bouchons reniflards permettent de maintenir la pression interne du réservoir dans certaines valeurs, évitant ainsi les altérations des niveaux de pression.
Les voyants de niveau d'huile offrent un moyen simple de lire le niveau de liquide dans les réservoirs ou les systèmes hydrauliques.
Les indicateurs de niveau sont conçus pour le contrôle visuel du niveau et de la température des fluides à l'intérieur des réservoirs ou pour surveiller le niveau de liquide dans les systèmes hydrauliques.
Les indicateurs d'écoulement offrent un moyen simple et efficace de surveiller visuellement le débit dans les systèmes de tuyauterie.
Les niveaux à flotteurs sont utilisés sur les réservoirs pour détecter le niveau limite prédéfini du contenu liquide.
Les tuyaux flexibles pour liquide de refroidissement représentent la solution lorsque la lubrification, l'aspiration précise de fluides ou de particules de poussière, ou le maintien d'une certaine température sont nécessaires.

En savoir plus

­

RMT-T Aimants Plats avec poignée

Le matériau magnétique néodyme-fer-bore (NdFeB) se caractérise par une force d'adhérence élevée.
Ces petits aimants sont principalement utilisés pour fixer des dessins, des documents et objets similaires sur une surface métallique.

En savoir plus

­

GN 19 Pieds Réglables

Base en tôle d'acier inoxydable AISI 316L.

Ils peuvent être utilisés dans des zones hygiéniques, étant conformes à la norme sanitaire 3-A-88-01 et aux principes de test DGUV.
La qualité de la finition des pièces en acier inoxydable empêche l'adhérence de la saleté et facilite le nettoyage.

En savoir plus

­

Venez nous voir !

Retrouvez notre équipe commerciale du 15 au 17 octobre au MEET de Toulouse sur le STAND B65

Obtenir votre badge 

­

Remises accordées sur le total HT

Retrouvez vos conditions

Minimum de commande réduit

Testez la fonction "commande rapide"

­

Copyright © 2024 ELESA France STANDARD MACHINE ELEMENTS SASU

P.A. des Petits Carreaux - 3, avenue des Bleuets

94380 Bonneuil sur Marne

RCS Créteil 326 955 515
FR 35 326 955 515
elesa.com

­
­