Sauterelle Inox MTA-SST, Verrous aimantés RMMC et Poignées Tubulaires double courbure GN 426.4

­

Sauterelle Inox MTA-SST

Les sauterelles MTA-SST assurent une fermeture étanche de tout type de couvercle.

Ce produit est disponible en deux versions: MTA-TX avec barre de traction et MTA-TFX avec crochet de traction. Le corps du produit, les rivets ainsi que la tige ou le crochet de traction sont fabriqués en acier inoxydable AISI 303. La poignée est en polyuréthane rouge, tandis que toutes les articulations sont lubrifiées avec une graisse spéciale.

Dans la version MTA-TFX, la position du crochet de traction peut être ajustée en fonction des applications spécifiques.

En savoir plus

­

Verrous aimantés RMMC

Les fermetures magnétiques RMMC sont des composants compacts permettant de maintenir fermés des trappes, des portes ou des portes coulissantes. La surface magnétique revêtue de caoutchouc (noir ou gris) réduit le bruit et prévient les rayures accidentelles sur les surfaces délicates.

L'aimant en néodyme (NdFeB) doté d'un revêtement en élastomère thermoplastique (TPE) convient à des applications allant jusqu'à 80 °C. Plusieurs versions sont disponibles — aimant seul ou avec contre-plaque — afin d'adapter les RMMC aux besoins du client.

En savoir plus

­

GN 426.4 double-curved tubular handles

Les poignées-ponts GN 426.4 pour armoires sont constituées d'un profilé en aluminium cintré avec un revêtement en résine époxy.

Ces poignées sont disponibles en noir RAL 9005 (finition mate), en gris RAL 9006 (finition mate) ou en finition naturelle.


En savoir plus

­

Venez nous rencontrer!

­

Nous serons présents à Toulouse :

F129 avec de nombreuses nouveautés ainsi qu'une exclusivité 👍... Venez nombreux !


Pour obtenir votre badge gratuit c'est ICI

­
­

Remises accordées sur le total HT

Retrouvez vos conditions

Minimum de commande réduit

Testez la fonction "commande rapide"

­
­

Copyright © 2026 ELESA France

P.A. des Petits Carreaux - 3, avenue des Bleuets

94380 Bonneuil sur Marne
elesa.com

­
­