Attrezzi di serraggio MTA-SST, Chiusure magnetiche RMMC e maniglie tubolari a doppia curva GN 426.4.

­
­

Attrezzi di serraggio a tirante MTA-SST

Gli attrezzi di serraggio MTA-SST assicurano la perfetta chiusura di ogni tipo di coperchio.

Sono disponibili in due versioni: MTA-TX con perno di trazione e MTA-TFX con gancio di trazione. Il materiale del prodotto, i rivetti, il perno e il gancio di trazione sono realizzati in acciaio INOX AISI 303.

L’impugnatura è in poliuretano di colore rosso, mentre tutti gli snodi articolati sono lubrificati con grasso speciale. Nella versione MTA-TFX, la posizione del gancio di trazione può inoltre essere regolata in lunghezza, così da adattarsi al meglio alle specifiche esigenze dell’applicazione.

Scopri di più

­
­

Chiusure magnetiche RMMC

Le chiusure magnetiche RMMC sono componenti compatti che permettono la chiusura di sportelli, porte e porte scorrevoli. La superficie magnetica rivestita in gomma (nera o grigia) riduce il rumore e previene graffi accidentali su superfici sensibili.

Il magnete in neodimio (NdFeB) con rivestimento in elastomero termoplastico TPE è idoneo per applicazioni fino a 80°C. Sono disponibili molteplici esecuzioni: solo magnete o con piastra di riscontro per adattarsi alle diverse esigenze.

Scopri di più

­

Maniglie tubolari a doppia curva

Le maniglie a ponte per armadi GN 426.4, realizzate da un profilato di alluminio curvato con rivestimento in resina epossidica, sono disponibili in colore nero RAL 9005, finitura mat, in colore grigio RAL 9006, finitura mat o in colore naturale.

Scopri di più

­

Acquista online

24/7

Sconto applicato sul totale dell'ordine

Prezzi e tempi di consegna disponibili

Prova la funzione "Acquisto Rapido"

­

Copyright © 2026 Elesa Switzerland SA
Eckweg 8A / Chemin du Coin 8A
2504 Biel-Bienne
elesa.com

­
­