Sauterelles mécaniques à crochet MTA-SST, fermetures magnétiques RMMC et poignées tubulaires coudées GN 426.4

­
­

Sauterelles mécaniques à crochet MTA-SST

Sauterelles mécaniques à crochet MTA-SST assurent la fermeture parfaite de tous types de couvercles. Deux versions sont disponibles : MTA-TX avec axe de traction et MTA-TFX avec crochet de traction. Le produit, les rivets, l’axe et le crochet de traction sont en acier INOX AISI 303. La poignée est en polyuréthane rouge; toutes les articulations sont lubrifiées avec une graisse spéciale. Sur MTA-TFX, la position du crochet de traction peut être adaptée à l’application.

en savoir plus

­
­

Fermetures magnétiques RMMC

Les fermetures magnétiques RMMC sont des composants compacts qui permettent la fermeture des trappes, portes et portes coulissantes. La surface magnétique revêtue de caoutchouc (noir ou gris) réduit le bruit et protège les surfaces sensibles des rayures.

L’aimant en néodyme (NdFeB) avec revêtement TPE convient aux applications jusqu’à 80 °C. Versions disponibles : aimant seul ou avec plaque de contre-pièce.

en savoir plus

­

Poignées tubulaires coudées GN 426.4

Les GN 426.4 poignées étriers pour armoires sont fabriquées à partir d’un profilé en aluminium courbé avec revêtement en résine époxy.

Les poignées sont disponibles en noir RAL 9005 avec finition mate, gris RAL 9006 avec finition mate ou en couleur naturelle.

en savoir plus

­

Acheter en ligne 24/7

Remises accordées sur le total HT

Prix et délais de livraison disponibles

Testez la fonction "commande rapide"

­

Copyright © 2026 Elesa Switzerland SA

Chemin du Coin 8A , 2504 Bienne
elesa.com

­
­