Les Super-Techopolymères, Butées en caoutchouc DVM.4 and DVM.5, Douilles GN 3124.

­

La valeur ajoutée des Super-Technopolymères

Forte d'une expertise éprouvée et d'un laboratoire interne de pointe, Elesa utilise des technopolymères de nouvelle génération qui allient haute résistance mécanique, thermique et chimique, isolation électrique et durabilité à long terme.

Le Super-Technopolymère est désormais également employé pour des composants filetés tels que des goujons et tiges filetés, des boutons moletés, des éléments de positionnement et des leviers à came, répondant ainsi efficacement à un large éventail d'exigences tout en garantissant des performances élevées et constantes.

La légèreté de ce matériau marque une évolution dans le domaine des composants industriels ; par ailleurs, son faible coefficient de frottement améliore l'efficacité des machines, réduit l'usure et les besoins de maintenance ainsi que la consommation d'énergie, tout en offrant des avantages supplémentaires en matière de durabilité grâce à une réduction des émissions de CO₂.

En savoir plus

­

DVM.4 et DVM.5 butées en caoutchouc

Les plots en caoutchouc DVM.4 et DVM.5 sont dotés d'une surface d'appui concave leur permettant de s'adapter aux surfaces irrégulières et d'amortir les vibrations, les chocs ainsi que le bruit générés par des éléments en mouvement. Les modèles DVM.4 (avec tige filetée) et DVM.5 (avec insert fileté borgne) sont constitués d'éléments métalliques en acier zingué poli et d'un corps en caoutchouc naturel noir d'une dureté de 40, 55 ou 70 Shore A (±5). Les versions DVM.4-SST et DVM.5-SST utilisent de l'acier inoxydable AISI 304 pour la tige ou l'insert ainsi que pour la plaque de base, avec un corps en caoutchouc naturel noir d'une dureté de 55 Shore A (±5).

En savoir plus

­

GN 3124 Douilles pour clés

Les douilles GN 3124 sont utilisées pour le montage des composants standard de la gamme « Hygienic Design ». L'association de l'aluminium et de la géométrie hexagonale arrondie de la douille garantit une transmission efficace du couple tout en préservant la tête de vis. Ces embouts s'utilisent avec des clés à cliquet ou des clés à cliquet réversibles dotées d'un entraînement carré.

Découvrir la gamme

­

Ouverture en août

Nous avons le plaisir de vous informer que nos bureaux de vente seront ouverts durant le mois d'août, à l'exception de la semaine du 10 au 14 Août

­

Remises accordées sur le total HT

Retrouvez vos conditions

Minimum de commande réduit

Testez la fonction "commande rapide"

­
­

Copyright © 2026 ELESA FRANCE

P.A. des Petits Carreaux - 3, avenue des Bleuets

94380 Bonneuil sur Marne

RCS Créteil 326 955 515
FR 35 326 955 515
elesa.com

­
­