Erweiterung des Elesa-Sortiments an Vakuumsauger, RMS-D und RMS-P rechteckige Haltemagnete in Scheibenform, Halter für Platten GN 939

­

Erweiterung des Elesa-Sortiments an Vakuumsauger

Die neuen Sauggreifer und Minisauggreifer ergänzen das breite Angebot an Vakuumkomponenten von Elesa. 

Mit Größen von 4 mm bis 125 mm sind diese äußerst vielseitigen Sauggreifer für die automatische und sichere Handhabung von Produkten mit unterschiedlichen Formen, Größen und Oberflächen konzipiert.

Sie können in der Tat für viele verschiedene Anwendungen und Sektoren eingesetzt werden, wie z.B. Lebensmittelverpackungen, Elektronik, Etiketten und Bögen aus Papier oder Pappe, in der Automobilindustrie für die Handhabung von Metallteilen oder Windschutzscheiben aus Glas und für verschiedene Objekte wie Keramik- oder Tonfliesen, Marmor- oder Glasplatten sowie Beton-, Holz- und Kunststoffteile.

mehr dazu

­

RMS-D und RMS-P rechteckige Haltemagnete in Scheibenform

Abgeschirmte Magnetsysteme mit hohen Leistungen und geringen Abmessungen. Die Elastomeroberfläche erhöht den Reibungskoeffizienten und sorgt für eine bessere Haftung. 

RMS-D-Magnete mit erhöhter Auflagefläche und Durchlöcher werden im Allgemeinen für den Einsatz auf unregelmäßigen Oberflächen und bei Überlackierungen bevorzugt. 

RMS-P-Magnete mit einfachem oder doppeltem Gewindestift werden für empfindliche Oberflächen verwendet.

mehr dazu

­

Halter für Platten GN 939

Die Halter bestehen aus einer Zinkdruckgusslegierung und werden zum Klemmen von Flächenelemente aus Glas, Kunststoff oder anderen Materialien verwendet. 

Je nach Einbaubedingungen sind Eck- und Mittelklemmen erhältlich.

Die Paneele werden zwischen Gummieinlagen geklemmt. Die Verriegelung kann wahlweise mit einem Fixierstift oder mit einer Anschlagplatte erfolgen.

mehr dazu

­
­

24/7 online

kaufen

Rabatt auf den Gesamtbestellwert

Preise und Lieferzeiten sind verfuegbar

Funktion "Schnellbestellung"

­

Copyright © 2024 ELESA SWITZERLAND SA
Alleestrasse, 25 - 2503 Biel, CH
elesa.com

­
­