Un German Design Award 2024 pour la poignée EMPC., Charnière avec Joints d'étanchéité CFAX-IP, Doigt d'indexage GN 514-A4

­

Un German Design Award 2024 pour la poignée EMPC.

La poignée étrier EMPC. a été récompensée par le prestigieux German Design Award 2024, dans la catégorie « Excellent Product Design Industry ».
Elle présente une légèreté tout en conservant une résistance mécanique élevée, et elle se distingue par une finition de surface de grande qualité. Sa forme compacte et essentielle offre une prise en main ergonomique et un design contemporain et élégant.
Entièrement en technopolymère, la poignée EMPC. est dotée d'une calotte de revêtement disponible en standard dans 7 couleurs, pour une parfaite compatibilité esthétique avec les machines sur lesquelles elle est installée.
Un triomphe de fonctionnalité, d'élégance et de solidité.
 

En savoir plus

­
charnière CFAX-IP

Charnière avec Joints d'étanchéité CFAX-IP 

Fabriquée en technopolymère à base de polyamide, elle est disponible dans une version avec douille en laiton nickelé avec trou fileté, ou avec tiges filetées en acier nickelé.
Elle permet une étanchéité avec un indice de protection jusqu'à IP69K dans les deux sens : de l'extérieur de la protection vers l'intérieur et vice versa.

En savoir plus

­

Doigt d'indexage GN 514-A4

Il offre un fonctionnement très ergonomique, qui ne nécessite qu'une pression répétée sur le bouton. Grâce au mécanisme cardioïde, il est adapté à une utilisation dans des conditions exiguës et il est également facile de le protéger contre une mauvaise utilisation, si nécessaire.

En savoir plus

­
­

Acheter en ligne 24/7

Remises accordées sur le total HT

Prix et délais de livraison disponibles

Testez la fonction "commande rapide"

­

Copyright © 2024 ELESA S.p.A.
Via Pompei, 29 - 20900 Monza (MB)

MOZAIR SA - An Elesa Company
Rue de l'Allée, 25 - 2503 Bienne, CH
elesa.com

­
­