German Design Award 2024 für den EMPC. Bügelgriff, CFAX-IP Scharnier mit Dichtung, GN 514-A4 Rastbolzen

­

Ein German Design Award 2024 für den EMPC. Bügelgriff

Der Bügelgriff EMPC. wurde mit dem renommierten German Design Award 2024 in der Kategorie "Excellent Product Design Industry" ausgezeichnet.

Er zeichnet sich durch hohe mechanische Widerstandsfähigkeit, Leichtigkeit und eine hochwertige Oberflächenbehandlung aus. Seine solide und substanzielle Form bietet einen ergonomischen Griff und ein modernes und elegantes Design.

Der vollständig aus Technopolymer gefertigte Griff EMPC. ist mit einer Abdeckung in 7 Farben erhältlich, die eine perfekte ästhetische Kompatibilität mit den Maschinen gewährleistet, auf denen er montiert wird.

Ein Triumph der Funktionalität, Eleganz und Solidität

mehr dazu

­

CFAX-IP Schanrnier mit Dichtung

Das Scharnier besteht aus Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA) und ist in der Version mit den Gewindenbuchsen aus Messing und vernikeltem Passloch und in der Version mit vernickeltem Gewindebolzen aus Stahl erhältlich.

Es ermöglicht eine Abdichtung mit einer Schutzart von IP69K in beide Richtungen: von der Außenseite nach innen und umgekehrt.

mehr dazu

­

GN 514-A4 Verriegelungsbolzen

Der Verrigelungsbolzen bietet eine sehr ergonomische Bedienung, die nur eine wiederholte Druckbetätigung des Knopfes erfordert. Dank der integrierten Herzkuven-Mechanik ist es für den Einsatz unter beengten Platzverhältnissen geeignet und lässt sich bei Bedarf auch leicht gegen unbefugte Fehlbedienungen schützen.

mehr dazu

­
­

24/7 online

kaufen

Rabatt auf den Gesamtbestellwert

Preise und Lieferzeiten sind verfuegbar

Funktion "Schnellbestellung"

­

Copyright © 2023 ELESA S.p.A.
Via Pompei, 29 - 20900 Monza (MB)

MOZAIR SA - An Elesa Company
Alleestrasse, 25 - 2503 Biel (CH)
elesa.com

­
­