Un German Design Award 2024 pour la Poignée EMPC., Charnière avec Joints d'étanchéité CFAX-IP, Doigt d'indexage GN 514-A4

­

Un German Design Award 2024 pour la poignée EMPC.

La poignée étrier EMPC. a été honorée du prestigieux German Design Award 2024, dans la catégorie « Excellent Product Design Industry ».

 Elle se distingue par sa résistance mécanique élevée, sa légèreté et une finition de surface de grande qualité. Sa forme compacte et essentielle offre une prise en main ergonomique ainsi qu'un design contemporain et élégant. Entièrement fabriquée en technopolymère, la poignée EMPC. est équipée d'une calotte de revêtement disponible en standard dans 7 couleurs, permettant une parfaite harmonie esthétique avec les machines sur lesquelles elle est montée. Un triomphe de fonctionnalité, d'élégance et de solidité.
 

En savoir plus

­
charnière CFAX-IP

Charnière avec Joints d'étanchéité CFAX-IP 

Fabriquée en technopolymère à base de polyamide, elle est disponible dans une version avec douille en laiton nickelé avec trou fileté, ou avec tiges filetées en acier nickelé.

Elle assure une étanchéité avec un indice de protection allant jusqu'à IP69K dans les deux sens : de l'extérieur de la protection vers l'intérieur et vice versa.

 

En savoir plus

­

Doigt d'indexage GN 514-A4

Il offre un fonctionnement très ergonomique, qui ne nécessite qu'une pression répétée sur le bouton. Grâce au mécanisme cardioïde, il est adapté à une utilisation dans des conditions exiguës et il est également facile de le protéger contre une mauvaise utilisation, si nécessaire.

En savoir plus

­

Venez nous rendre visite!

 

Salon Industriel du Centre du Québec

April 24 - 25

Booth #714

­
­

Remises accordées sur le total HT

Retrouvez vos conditions

Minimum de commande réduit

Testez la fonction "commande rapide"

­

Tous droits réservés © 2024 ELESA CANADA Ltée.
3-3600B chemin Laird.

Mississauga (Ontario) L5L 6A7

elesa.com

­
­