VTT

Volantini a sezione piena

Tecnopolimero, massima pulibilità


SELEZIONA L'ESECUZIONE

SCEGLI IL COLORE
Prodotti con inserti metallici o integrali in acciaio inossidabile

{{ getConverted(line[column.name], column.conversionType) }}
{{ line[column.name] }}
SCEGLI IL COLORE
Codice Descrizione Calottina per
{{ line['||code||'] }} {{ line['||description||'] }} {{ line['parent'] }}
My Elesa

Materiale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.

Esecuzioni standard

  • VTT:ᅠboccola in ottone, foro cieco filettato.
  • VTT-SST:ᅠboccola in acciaio INOX AISI 304, foro cieco filettato.
  • VTT-p:ᅠprigioniero filettato in acciaio zincato lucido, estremità terminale smussata UNI 947 : ISO 4753 (vediᅠDati Tecnici).
  • VTT-SST-p: prigioniero filettato in acciaio INOX AISI 304 con estremità terminale smussata UNI 947 : ISO 4753 (vediᅠDati Tecnici).

Caratteristiche e applicazioni

La forma a tre lobi e quindi con ampi incavi, risulta particolarmente ergonomica anche per i volantini di dimensioni più piccole, assicurando una presa efficace anche con guanti da lavoro.

Il design privo di cavità posteriori, generalmente indicate per ridurre gli spessori, impedisce il deposito di residui antigienici assicurando la massima pulibilità. Particolarmente adatto per applicazioni su macchine ed attrezzature soggette a frequenti interventi di pulizia con getti d'acqua o di vapore.

Elesa
Proprietà riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO