HCK-GL

Indicatori di livello a colonna

con protezione trasparente per soluzioni contenenti glicole, tecnopolimero


SCEGLI IL COLORE
Prodotti con inserti metallici o integrali in acciaio inossidabile

{{ getConverted(line[column.name], column.conversionType) }}
{{ line[column.name] }}
SCEGLI IL COLORE
Codice Descrizione Calottina per
{{ line['||code||'] }} {{ line['||description||'] }} {{ line['parent'] }}
My Elesa

Terminali di fissaggio

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato con fibra di vetro, in colore nero.

Armatura di base

Alluminio in colore naturale.

Visiera di livello a colonna

Tubo trasparente in vetro PYREX®*., adatto anche per utilizzo con soluzioni contenenti glicole.

Massima visibilità del livello del fluido anche da posizioni laterali.

Protezione frontale trasparente (contro gli urti accidentali)

Policarbonato (PC), estraibile per operazioni di pulizia.

Viti, dadi e rondelle

  • HCK-GL: viti con cava esagonale, dadi e rondelle in acciaio zincato lucido.
  • HCK-GL-SST: viti con cava esagonale in acciaio INOX AISI 303, dadi e rondelle in acciaio INOX AISI 304.

Guarnizioni di tenuta

  • HCK-GL: O-Ring in gomma NBR.
  • HCK-GL-SST: O-Ring in gomma sintetica FKM tipo VITON®**.

Mostrina graduata

In materiale plastico autoadesivo resistente a oli, grassi.

Applicata alla armatura di base in alluminio.

Temperatura massima di esercizio in continuo

  • HCK-GL: 100° C (funzionamento con olio, acqua, soluzioni contenenti glicole).
  • HCK-GL-SST: 130° C (funzionamento con olio, acqua, soluzioni contenenti glicole). In prove di laboratorio si è constatato un ottimo comportamento anche a temperatura fino a 150/160°C per molte ore con pressioni dell'ordine di 5/6 bar.
 

Dati tecnici

In prove di laboratorio effettuate con olio minerale tipo CB68 (secondo ISO 3498), acqua o soluzioni acqua/glicole (50%), a 23°C per un tempo relativamente limitato, si sono trovati valori di tenuta alla pressione superiori a 35 bar.

In presenza di altri oli o fluidi e in condizioni di pressione e temperatura diverse è necessario interpellare il servizio tecnico ELESA. Si consiglia in ogni caso di verificare l'idoneità del prodotto nelle condizioni reali di funzionamento.

Esecuzioni speciali a richiesta

  • Galleggiante (a partire da HCK.127) colore rosso in tecnopolimero a base poliammidica.
  • Galleggiante (a partire da HCK.176) colore nero in NBR espanso con spirale in acciaio inox AISI 316 per applicazioni speciali, liquidi viscosi, alte temperature.
  • Visiera di livello a colonna con visibilità (l2) superiore ai 452 mm e interassi (f) di fissaggio fino a 1500 mm.
  • Sensore elettrico pretarato alle seguenti temperature: 50°C, 60°C, 70°C, 80°C.
  • Guarnizioni di tenuta in materiale speciale secondo le specifiche del cliente.
  • Termometro incorporato con capillare in colore rosso.
  • Termometro esterno a quadrante (Fig.1) con sonda interna per temperatura fluido.
  • Sensore elettrico di livello SLCK (Fig.2, a partire da HCK.127) che può essere posizionato secondo necessità lungo l’asse dell'indicatore. Connettori a destra (DX) o a sinistra (SX), contatti normalmente chiusi (NC), normalmente aperti (NO).
  • Vite con rubinetto in ottone nichelato (Fig. 3) da montare sul terminale inferiore per eventuali operazioni di manutenzione che richiedano di escludere l'indicatore.

* Marchio registrato dalla Corning Inc.

** Marchio registrato dalla DuPont Dow Elastomers.

 
Elesa
Proprietà riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO