VRTP. Volantini a razze

Tecnopolimero

SELEZIONA L'ESECUZIONE

SCEGLI IL COLORE
 

{{utility.colorDefinition(color,'desc')}}

Prodotti con inserti metallici o integrali in acciaio inossidabile

{{ utility.convertValue(line[column.name], column.conversionType) }}
{{ line[column.name] }}
SCEGLI IL COLORE
 

{{utility.colorDefinition(color,'desc')}}

Codice Descrizione Calottina per
{{ line['||code||'] }} {{ line['||description||'] }} {{ line['parent'] }}
My Elesa

Materiale

Tecnopolimero a base polipropilenica (PP), alta resilienza, colore nero, finitura mat.

Copriboccola

Mostrina frontale autoadesiva in alluminio anodizzato.

VRTP.375: calottina in tecnopolimero a base poliestere (PBT), colore grigio RAL 7035, finitura lucida, da montare a pressione.

Esecuzioni standard

Boccola acciaio brunito, foro alesato H7.

  • VRTP.:ᅠsenza impugnatura.
  • VRTP+I:ᅠcon impugnatura girevoleᅠI.621+xᅠin tecnopolimero.
  • VRTP+IEL:ᅠcon impugnatura girevoleᅠIEL+x SOFTᅠin tecnopolimero rivestito di elastomero termoplastico (TPE) "Soft touch".
  • VRTP+IR:ᅠcon impugnatura ribaltabileᅠIR.620ᅠin tecnopolimero.

Esecuzioni speciali a richiesta

Boccola con foro e cava per linguetta secondoᅠDIN 6885/1ᅠtolleranza P9.

Per l’ordinazione del volantino con cava per linguetta aggiungere l’indice -K dopo il codice e la descrizione (es. 78411-R-K VRTP.80 A-8-K).

Accessori a richiesta

  • Rondella di ritegno assialeᅠGN 184.
  • Calottina copriboccola in tecnopolimero nei colori Ergostyle, finitura mat, disponibile per VRTP.125, VRTP.160 e VRTP.200 (vedi tabella ECB.).
Elesa
Proprietà riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO