VDN.FP+I+ST Volantini a disco di sicurezza

Duroplasto

SCEGLI IL COLORE
 

{{utility.colorDefinition(color,'desc')}}

Prodotti con inserti metallici o integrali in acciaio inossidabile

{{ utility.convertValue(line[column.name], column.conversionType) }}
{{ line[column.name] }}
SCEGLI IL COLORE
 

{{utility.colorDefinition(color,'desc')}}

Codice Descrizione Calottina per
{{ line['||code||'] }} {{ line['||description||'] }} {{ line['parent'] }}
My Elesa

Materiale

Duroplasto a base fenolica (PF) rinforzato, alta resistenza, colore nero, finitura lucida.

Anello

Alluminio anodizzato opaco.

(ELESA Original design - Reg. U.S. Pat. & TM Off.)

Esecuzione standard

Boccola ad innesto di sicurezza con accoppiamento "Tirando"ᅠGN 000.5ᅠin acciaio temprato con superfici di scorrimento rettificate, foro di montaggio alesato H7 e cava per lingueta secondoᅠDIN 6885/2ᅠtolleranza P9.

Impugnatura girevoleᅠI.301+xᅠin Duroplasto.

Esecuzioni speciali a richiesta

E' possibile richiedere l'accoppiamento "Premendo" che, con l'inversione della posizione della boccola, attiva il volantino con una manovra opposta alla standard.

Istruzioni d'uso

I volantini di sicurezza sono concepiti in conformità alle norme di prevenzione antinfortunistica: anche in caso di urto o pressione accidentale durante il funzionamento della macchina, il volantino rimane disinserito in posizione di riposo. La manovra dell'albero può infatti avvenire solamente "Tirando" il volantino parallelamente all'asse: i due elementi dentati della boccola si innestano l'uno nell'altro, rendendo così solidale il volantino all'albero. Il volantino ritorna automaticamente nella posizione di riposo quando viene rilasciato al termine della manovra.

Ergonomia

La corona con lobatura interna posteriore facilita la presa e la manovra del volantino.

Elesa
Proprietà riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO