ADT Adattatori per il montaggio su tubi di maniglie M.643-FM

Tecnopolimero

SCEGLI IL COLORE
Prodotti con inserti metallici o integrali in acciaio inossidabile

{{ utility.convertValue(line[column.name], column.conversionType) }}
{{ line[column.name] }}

SCEGLI IL COLORE

{{ getTranslation( color ) }}
Codice Descrizione Calottina per
{{ line['||code||'] }} {{ line['||description||'] }} {{ line['parent'] }}
My Elesa

Materiale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.

Caratteristiche e applicazioni

Gli adattatori permettono il montaggio delle maniglie M.643-FM su tubi tondi con diametro compreso tra 28,6 mm e 32 mm.

Montaggio

  • Foro passante nel tubo, vite con dado esterno al tubo (Fig.1).
  • Foro filettato nel tubo per spessori del tubo > 2mm (Fig.2).

Dati tecnici

Resistenza all'applicazione di un carico a trazione e resistenza all'urto: i valori F1, F2, L1 e L2, riportati in tabella, sono stati rilevati durante prove a rottura, mediante apposito apparecchio dinamometrico, nelle condizioni di prova raffigurate e a temperatura ambiente.

Elesa
Proprietà riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO