DD52R-E Indicatori di posizione elettronici

a comando diretto, display a 6 cifre tecnopolimero

SCEGLI IL COLORE
Prodotti con inserti metallici o integrali in acciaio inossidabile

{{ getConverted(line[column.name], column.conversionType) }}
{{ line[column.name] }}
SCEGLI IL COLORE
Codice Descrizione Calottina per
{{ line['||code||'] }} {{ line['||description||'] }} {{ line['parent'] }}
My Elesa

Base e cassa di contenimento

Tecnopolimero a base poliammidica (PA), alta resistenza.

Base in colore nero.

Cassa di contenimento nei colori:

  • C2: arancio RAL 2004, finitura lucida.
  • C3: grigio RAL 7035, finitura lucida.

A richiesta, disponibile in colore grigio-nero RAL 7021 (C1).

Coperchio con guarnizione a perfetta tenuta e viti autofilettanti in acciaio INOX AISI 304 tipo UNI 6955 con cava esalobata TORX® T06 (marchio registrato della TEXTRON INC.).

La saldatura ad ultrasuoni tra la base e la cassa di contenimento, oltre ad evitare la penetrazione di polvere e liquidi, ne impedisce il distacco nell'uso.

Boccola

Acciaio INOX AISI 304 con foro Ø 20 mm alesato H7, fissaggio all'albero per mezzo di una vite di pressione in acciaio INOX AISI 304 senza testa, cava esagonale, estremità a coppa, secondo UNI 5929-85, compresa nella fornitura.

Visiera

Tecnopolimero trasparente a base poliammidica (PA-T), sovrastampato alla cassa e a perfetta tenuta. Resistente a solventi, oli, grassi ed altri agenti chimici (evitare il contatto con alcool nella pulizia della visiera).

Display

  • LCD con 6 cifre di altezza 12,0 mm e caratteri speciali.

I parametri di visualizzazione possono essere modificati e programmati dall'operatore tramite gli appositi tasti:

  • visualizzazione dei valori in mm, pollici o gradi
  • visualizzazione della modalità di utilizzo (misura assoluta o incrementale)
  • orientamento lettura (diritto o rovescio).

Tastiera

Membrana in poliestere. Resistente a solventi, alcool, acidi, alcali.

Guarnizione interna

OR di tenuta frontale in gomma NBR montata fra cassa e boccola.

Bussola in ottone con doppio OR di tenuta in gomma NBR posta nella cavità posteriore della base (DD52R-E-SST-IP67).

Guarnizione posteriore in sagoma

Polietilene espanso, compresa nella fornitura.

Esecuzioni standard

  • DD52R-E-SST-IP65: indicatore a tenuta stagna con grado di protezione IP65, vediᅠTabella IEC 529.
  • DD52R-E-SST-IP67: indicatore a tenuta stagna con grado di protezione IP67, vediᅠTabella IEC 529ᅠottenuta per mezzo di una bussola in ottone con doppio anello di tenuta posta nella cavità posteriore della base.

Caratteristiche e applicazioni

Gli indicatori DD52R-E, alimentati con batteria interna, possono essere utilizzati su alberi di comando passanti nella boccola dell'indicatore ed aventi giacitura qualsiasi, per fornire la lettura del posizionamento assoluto o incrementale di un organo di macchina.

Il display a 6 cifre di altezza 12,0 mm garantisce un'ottima leggibilità anche a distanza e da diversi angoli di osservazione.

La visiera in tecnopolimero trasparente protegge il display LCD da urti accidentali.

L'elevato grado di protezione, IP65 o IP67, rende l'indicatore idoneo ad applicazioni che richiedono frequenti lavaggi, anche con intensi getti d'acqua.

Nella modalità di lavoro, utilizzando i 4 tasti , è possibile selezionare la modalità incrementale o la modalità assoluta, selezionare l'unità di misura (mm, pollici o gradi), azzerare il contatore assoluto o caricare il valore dell'origine assoluto preimpostato e caricare il valore di offset preimpostato.

Nella modalità di programmazione, attraverso i 4 tasti funzionali, è possibile programmare la lettura dopo un giro dell'albero di comando, il senso di rotazione, l'orientamento del display, la risoluzione (numero di cifre decimali visualizzate), il valore dell'origine e dell'offset, la velocità max di rotazione e impostare le funzioni dei tasti tra differenti opzioni disponibili.

La batteria interna garantisce una lunga autonomia (oltre 8 anni). Un apposito simbolo viene visualizzato sul display quando è necessaria la sostituzione della batteria. La sostituzione può essere effettuata facilmente rimuovendo il coperchio frontale (Fig.1) senza dover smontare l'indicatore dall'albero di comando e senza la perdita dei parametri di configurazione.

Ulteriori informazioni tecniche disponibili nelᅠManuale d'uso.

Caratteristiche Meccaniche - Elettriche
AlimentazioneBatteria al litio CR2477 3.0 V
Autonomia8 anni
DisplayLCD con 6 cifre di altezza 12 mm e caratteri speciali
Scala di lettura-199999; 999999
Numero cifre decimaliprogrammabile (1)
Unità di misura

millimetri, pollici, gradi

programmabile (1)

Velocità max. di rotazione

300/600/1000 r.p.m (2)

programmabile (1)

Precisione10.000 impulsi / giri
Grado di protezioneIP65 o IP67
Temperatura di esercizio0 ÷ 50 °C
Temperatura di immagazzinamento-20 ÷ +60 °C
Umidità relativamax. 95% a 25 °C senza condensazione
Protezione da interferenze elettromagneticheIEC 61000-4-2

(1) Vedi manuale d'uso.

(2) Default: 600 r.p.m.

Velocità di rotazione superiori a 600 r.p.m. possono essere mantenute per brevi periodi di tempo.

Il valore della velocità max. influisce sulla durata della batteria.

Istruzioni di montaggio

  • Eseguire un foro Ø 6x10 mm di profondità nel corpo della macchina con interasse 30 mm dall'albero per l'alloggiamento del piolino posteriore di riferimento.
  • Montare l'indicatore sull'albero e verificare che il piolino di riferimento entri nel foro predisposto.
  • Fissare la boccola all'albero serrando la vite di pressione senza testa, cava esagonale, estremità a coppa secondo UNI 5929-85.

Accessori a richiestaᅠ (da ordinare separatamente)

  • BSA52-E: basi di bloccaggio dell'albero in lega di zinco pressofusa, rivestimento in resina epossidica, colore nero, finitura mat. Maniglia a ripresa GN 302 con corpo leva in lega di zinco pressofusa ed elemento di serraggio in acciaio INOX AISI 304. Foro Ø 6.1 mm per il posizionamento del piolino di riferimento dell'indicatore. Posizione maniglia destra o sinistra. Fissaggio alla macchina per mezzo di due viti a testa cilindrica (non comprese nella fornitura).
  • RB52-SST: bussole di riduzione in acciaio INOX AISI 304.
Elesa
Proprietà riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO