RMT-DP Magneti piatti

con corpo di contenimento in tecnopolimero traslucido colorato

SCEGLI IL COLORE
 

{{utility.colorDefinition(color,'desc')}}

Prodotti con inserti metallici o integrali in acciaio inossidabile

{{ utility.convertValue(line[column.name], column.conversionType) }}
{{ line[column.name] }}
SCEGLI IL COLORE
 

{{utility.colorDefinition(color,'desc')}}

Codice Descrizione Calottina per
{{ line['||code||'] }} {{ line['||description||'] }} {{ line['parent'] }}
My Elesa

Materiale

Corpo di contenimento in tecnopolimero a base di ABS, traslucido, finitura mat.

Esecuzioni standard

Magnete in neodimio, ferro, boro (NdFeB), per temperature fino a 80°C.

Corpo di contenimento nei seguenti colori traslucidi:

  • RMT-DP-BLT:ᅠblu.
  • RMT-DP-RDT:ᅠrosso.
  • RMT-DP-ART:ᅠarancione.
  • RMT-DP-TRT:ᅠneutro.
  • RMT-DP-YLT:ᅠgiallo.
  • RMT-DP-GNT:ᅠverde.

VediᅠDati tecnici magneti.

Caratteristiche e applicazioni

I magneti RMT-DP sono caratterizzati da un design particolarmente attraente in differenti tipi di colorazione traslucida.

La particolare forma del corpo di contenimento consente di facilitarne il distacco dalle superfici metalliche.

Possono essere utilizzati su entrambi i lati, per bloccare componenti come penne, forbici, chiavi o simili.

Esecuzioni speciali a richiesta

  • Corpo di contenimento in altri colori, con simboli grafici, marchi o diciture personalizzate.
  • Esecuzioni con valori di forza di attrazione più alti.
Elesa
Proprietà riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO