RMPR Magneti per profilati

Neodimio

SCEGLI IL COLORE
 

{{utility.colorDefinition(color,'desc')}}

Prodotti con inserti metallici o integrali in acciaio inossidabile

{{ utility.convertValue(line[column.name], column.conversionType) }}
{{ line[column.name] }}
SCEGLI IL COLORE
 

{{utility.colorDefinition(color,'desc')}}

Codice Descrizione Calottina per
{{ line['||code||'] }} {{ line['||description||'] }} {{ line['parent'] }}
My Elesa

Materiale

Corpo di contenimento in tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore nero, finitura mat.

Vite e piastrina di pressione

Acciaio zincato.

Esecuzione standard

Magnete in neodimio, ferro, boro (NdFeB), finitura nichelata, per temperature fino a 80°C.

Dati tecnici magneti.

Caratteristiche e applicazioni

I magneti RMPR consentono un facile fissaggio di porte, coperture o anche attrezzi ai profilati di alluminio.

Gli elementi elastici laterali consentono l’inserimento del magnete in un qualsiasi punto nella cava del profilato. Avvitando leggermente la vite di pressione se ne ottiene il fissaggio, impedendone lo scorrimento.

Elesa
Proprietà riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO