RDB Elementi dentati di bloccaggio

SUPER-tecnopolimero

SCEGLI IL COLORE
 

{{utility.colorDefinition(color,'desc')}}

Prodotti con inserti metallici o integrali in acciaio inossidabile

{{ utility.convertValue(line[column.name], column.conversionType) }}
{{ line[column.name] }}
SCEGLI IL COLORE
 

{{utility.colorDefinition(color,'desc')}}

Codice Descrizione Calottina per
{{ line['||code||'] }} {{ line['||description||'] }} {{ line['parent'] }}
My Elesa

Materiale

SUPER-tecnopolimero speciale a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.

Esecuzioni standard

Foro centrale passante liscio e due fori per spine di riferimento.

  • RDB-F: montaggio frontale a mezzo di due fori per viti a testa cilindrica.
  • RDB-CF: con custodia integrata, montaggio frontale a mezzo di due fori per viti a testa cilindrica.
  • RDB-B: montaggio posteriore a mezzo di due fori passanti e due dadi esagonali in acciaio INOX (compresi nella fornitura).
  • RDB-CB: con custodia integrata, montaggio posteriore a mezzo di due fori passanti e due dadi esagonali in acciaio INOX (compresi nella fornitura).

Caratteristiche e applicazioni

Gli elementi dentati di bloccaggio RDB-F e RDB-B, accoppiati fra di loro oppure con le esecuzioni RDB-CF o RDB-CB, consentono di bloccare la posizione di due componenti che ruotano intorno ad un asse.

L’angolo di bloccaggio è regolabile con passo di 6°.

Accessori a richiesta

Molle di spinta in acciaio INOX AISI 301 per favorire il distacco degli elementi dentati di bloccaggio.

CodiceDescrizioned

Carico massimo

[N]

____logo__weight__
51965ML-RDB.3223652
51967ML-RDB.4029904
Elesa
Proprietà riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO