DVF.6 DVF.7 Elementi antivibranti

Gomma siliconica e acciaio INOX

SELEZIONA L'ESECUZIONE

SCEGLI IL COLORE
 

{{utility.colorDefinition(color,'desc')}}

Prodotti con inserti metallici o integrali in acciaio inossidabile

{{ utility.convertValue(line[column.name], column.conversionType) }}
{{ line[column.name] }}
SCEGLI IL COLORE
 

{{utility.colorDefinition(color,'desc')}}

Codice Descrizione Calottina per
{{ line['||code||'] }} {{ line['||description||'] }} {{ line['parent'] }}
My Elesa

Piastra base

Acciaio INOX AISI 304.

Corpo antivibrante

Gomma siliconica (MVQ) colore grigio RAL 7040,ᅠa norma FDA (U.S. Food and Drug Administration),ᅠcon possibilità di impiego nell'industria alimentare e medicale.

  • Durezza 55 Shore A ±5.
  • Elevata resistenza all’invecchiamento.
  • Resistenza alle alte temperature (fino a 200°C) e basse temperature (-50°C).

Esecuzioni standard

  • DVF.6-SST:ᅠprigioniero filettato acciaio INOX AISI 304.
  • DVF.7-SST:ᅠboccola acciaio INOX AISI 304, foro cieco filettato.

Caratteristiche e applicazioni

Gli elementi antivibranti DVF.6 e DVF.7 sono stati progettati per smorzare le vibrazioni, gli urti o il rumore generati da parti in movimento o masse vibranti non bilanciate di macchine operatrici.

Gli elementi DVF.6 e DVF.7 sono generalmente utilizzati come paraurti o fine corsa per l’assorbimento delle vibrazioni, e per prevenire:

  • cattivo funzionamento e riduzione della durata della macchina stessa e/o di quelle vicine;
  • rumore e quindi anche danni alla salute.

VediᅠDati tecnici e criteri per la scelta.

Esecuzioni speciali a richiesta

Gomma siliconica (MVQ) a norma FDA, durezze 40, 70 Shore A ±5.

Elesa
Proprietà riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO