GN 817.5 Pistoncini di posizionamento a molla con flangia

con o senza arresto in posizione retratta, acciaio

SCEGLI IL COLORE
 

{{utility.colorDefinition(color,'desc')}}

Prodotti con inserti metallici o integrali in acciaio inossidabile

{{ utility.convertValue(line[column.name], column.conversionType) }}
{{ line[column.name] }}
SCEGLI IL COLORE
 

{{utility.colorDefinition(color,'desc')}}

Codice Descrizione Calottina per
{{ line['||code||'] }} {{ line['||description||'] }} {{ line['parent'] }}
My Elesa

Flangia di base

Acciaio brunito.

Puntale

Acciaio rettificato e brunito con estremità temprata.

Manopola

Tecnopolimero a base poliammidica (PA), alta resilienza, colore nero, finitura mat.

Esecuzioni standard

  • GN 817.5-B:ᅠsenza posizione di arresto.
  • GN 817.5-C:ᅠcon posizione di arresto.

Caratteristiche e applicazioni

I pistoncini a molla GN 817.5 sono particolarmente indicati per impieghi dove è necessario un posizionamento molto preciso.

A tale scopo, vengono generalmente utilizzate in abbinamento delle bussole guidaᅠDIN 172ᅠoᅠDIN 179, con foro cilindrico oppure, per un posizionamento più preciso, in assenza di gioco, le bussole guida con foro conicoᅠGN 172.1ᅠoᅠGN 179.1.

I pistoncini a molla GN 817.5 forniscono, fra le caratteristiche principali, la possibilità di avere due corse (l1) diverse per alcuni diametri (d1) di puntale, manopole con ingombri esterni contenuti, meccanismi di posizione retratta GN 817.5-C interni alla manopola.

Elesa
Proprietà riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO