PMT.100 Pistoncini di posizionamento a molla

Corpo in SUPER-tecnopolimero

SCEGLI IL COLORE
Prodotti con inserti metallici o integrali in acciaio inossidabile

{{ utility.convertValue(line[column.name], column.conversionType) }}
{{ line[column.name] }}

SCEGLI IL COLORE

{{color}}

Codice Descrizione Calottina per
{{ line['||code||'] }} {{ line['||description||'] }} {{ line['parent'] }}
My Elesa

Corpo filettato

SUPER-tecnopolimero speciale a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro.

Puntale

Acciaio temprato e brunito o acciaio INOX AISI 303.

Tolleranza consigliata per foro accoppiamento puntale = H7.

Manopola

Tecnopolimero a base poliammidica (PA), alta resilienza, colore nero o rosso RAL 3000 (C6), finitura mat.

Molla

Acciaio INOX AISI 302.

Controdado (NTT)

SUPER-tecnopolimero speciale a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro.

Disponibile anche come accessorio venduto separatamente (vedi tabella NTT).

Esecuzioni standard

  • PMT.100-A: puntale in acciaio brunito, senza controdado.
  • PMT.100-AK: puntale in acciaio brunito, con controdado (fornito non montato).
  • PMT.100-SST-A: puntale in acciaio INOX AISI 303, senza controdado, non magnetico.
  • PMT.100-SST-AK: puntale in acciaio INOX AISI 303, con controdado (fornito non montato), non magnetico.

Caratteristiche e applicazioni

  • Leggerezza coniugata ad una elevata resistenza meccanica.
  • Basso coefficiente di attrito nello scorrimento del puntale nel corpo filettato in SUPER-tecnopolimero; non sono richiesti interventi di manutenzione per l'applicazione di grasso lubrificante.
  • Materiale anticorrosione: possono essere utilizzati anche in presenza di liquidi o di umidità (PMT.100-SST).
  • Resistenti a cicli continui di lavaggio con solventi e detergenti, sono quindi indicati per applicazioni quali, ad esempio, i settori alimentare o farmaceutico.

Indicazioni di montaggio

Il foro filettato predisposto per il montaggio del pistoncino di posizionamento PMT.100 non deve presentare bave (vedi fig.1). Sconsigliato lo smusso d'imbocco (vedi fig.2).

Prodotto in SUPER-tecnopolimero su tecnologia Elesa, dimensioni secondo gli standard GN 617 per accordi con Otto Ganter GmbH Co. KG.

Altra esecuzione standard

PMT.101:ᅠpistoncini di posizionamento a molla con arresto in posizione retratta.

Elesa
Proprietà riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO