GN 7017 Pistoncini di posizionamento a leva

con o senza arresto in posizione retratta, acciaio o acciaio INOX

SELEZIONA L'ESECUZIONE

SCEGLI IL COLORE
 

{{utility.colorDefinition(color,'desc')}}

Prodotti con inserti metallici o integrali in acciaio inossidabile

{{ utility.convertValue(line[column.name], column.conversionType) }}
{{ line[column.name] }}
SCEGLI IL COLORE
 

{{utility.colorDefinition(color,'desc')}}

Codice Descrizione Calottina per
{{ line['||code||'] }} {{ line['||description||'] }} {{ line['parent'] }}
My Elesa

Corpo filettato, leva di azionamento e puntale

Acciaio zincato lucido (suffisso ST).

Acciaio INOX AISI 303 (suffisso NI).

Molla

Acciaio INOX AISI 301.

Esecuzioni standard

  • GN 7017-B:ᅠsenza posizione di arrestoᅠeᅠsenza controdado.
  • GN 7017-BK:ᅠsenza posizione di arresto,ᅠcon controdado.
  • GN 7017-C:ᅠcon posizione di arresto,ᅠsenza controdado.
  • GN 7017-CK:ᅠcon posizione di arrestoᅠeᅠcontrodado.

Suffissi per materiale del corpo filettato e controdato:

  • ST: acciaio zincato lucido.
  • NI: acciaio INOX AISI 303.

Istruzioni di montaggio

Durante il montaggio, non superare il valore della coppia di serraggio indicato in tabella per il fissaggio del controdado.

Elesa
Proprietà riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO