GN 2342 Perni per montaggi

Acciaio INOX

SELEZIONA L'ESECUZIONE

SCEGLI IL COLORE
 

{{utility.colorDefinition(color,'desc')}}

Prodotti con inserti metallici o integrali in acciaio inossidabile

{{ utility.convertValue(line[column.name], column.conversionType) }}
{{ line[column.name] }}
SCEGLI IL COLORE
 

{{utility.colorDefinition(color,'desc')}}

Codice Descrizione Calottina per
{{ line['||code||'] }} {{ line['||description||'] }} {{ line['parent'] }}
My Elesa

Esecuzioni standard

Perno e vite a testa svasata con cava esagonale in acciaio INOX AISI 304.

  • GN 2342-B-1:ᅠcon rondella di ritegno piana in acciaio INOX AISI 304.
  • GN 2342-B-2:ᅠcon rondella di ritegno piana in acciaio INOX AISI 304, e foro trasversale per coppiglia a molla GN 1024.
  • GN 2342-E-1:ᅠcon rondella di ritegno con occhiello in acciaio INOX AISI 316 LHC da fusione.
  • GN 2342-E-2:ᅠcon rondella di ritegno con occhiello in acciaio INOX AISI 316 LHC da fusione, e foro trasversale per coppiglia a molla GN 1024.
  • GN 2342-L-1:ᅠcon rondella di ritegno asolata in acciaio INOX AISI 316 LHC sinterizzato.

Caratteristiche e applicazioni

A seconda delle esigenze sono disponibili tre tipi di perni:

  • GN 2342-B:ᅠper normale impiego con funzione di bloccaggio;
  • GN 2342-E:ᅠper impiego con coppiglie a mollaᅠGN 1024ᅠche possono essere resi imperdibili a mezzo di cavetti di ritegnoᅠGN 111.2;
  • GN 2342-L:ᅠfissaggio a mezzo di viti a testa svasata con la funzione di prevenirne la perdita e la rotazione.

Le esecuzioni con suffisso 2, hanno un foro trasversale per l’impiego di coppiglie a molla GN 1024, in modo da evitare la fuoriuscita accidentale del perno.

Elesa
Proprietà riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO