GN 822.9 Mini pistoncini di posizionamento a molla con flangia

con o senza arresto in posizione retratta, acciaio o acciaio INOX

SELEZIONA L'ESECUZIONE

SCEGLI IL COLORE
Prodotti con inserti metallici o integrali in acciaio inossidabile

{{ utility.convertValue(line[column.name], column.conversionType) }}
{{ line[column.name] }}

SCEGLI IL COLORE

{{ getTranslation( color ) }}
Codice Descrizione Calottina per
{{ line['||code||'] }} {{ line['||description||'] }} {{ line['parent'] }}
My Elesa

Flangia di base

Acciaio INOX AISI 304 con due fori per fissaggio a mezzo di due viti.

Puntale

Acciaio INOX AISI 303.

Molla

Acciaio INOX AISI 301.

Esecuzioni standard

Manopola in tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore nero, finitura mat:

  • GN 822.9-B:ᅠsenza posizione di arresto.
  • GN 822.9-C:ᅠcon sei posizioni di arresto: tirare e ruotare la manopola di 30°.

Manopola in acciaio INOX AISI CF-8, finitura mat da sabbiatura:

  • GN 822.9-BN:ᅠsenza posizione di arresto.
  • GN 822.9-CN:ᅠcon sei posizioni di arresto: tirare e ruotare la manopola di 30°.

Caratteristiche e applicazioni

I pistoncini a molla GN 822.9 sono caratterizzati dalle loro ridotte dimensioni e sono particolarmente indicati per il montaggio su lamiere di spessore sottile.

Elesa
Proprietà riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO