PPR Pinza di serraggio per pannelli e reti

montaggio del pannello senza foratura

SCEGLI IL COLORE
 

{{utility.colorDefinition(color,'desc')}}

Prodotti con inserti metallici o integrali in acciaio inossidabile

{{ utility.convertValue(line[column.name], column.conversionType) }}
{{ line[column.name] }}
SCEGLI IL COLORE
 

{{utility.colorDefinition(color,'desc')}}

Codice Descrizione Calottina per
{{ line['||code||'] }} {{ line['||description||'] }} {{ line['parent'] }}
My Elesa

Materiale

SUPER-Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, finitura mat, colore nero RAL 9005 (C9) o grigio RAL 7040 (C33).

Pastiglie antivibranti

In gomma NBR, durezza 90 Shore A, forniti montati.

Vite e dado

Vite a testa svasata piana con cava esagonale (UNI 5933) e dado M5 in acciaio INOX AISI 304.

Esecuzioni standard

  • PPR: per il montaggio di pannelli, senza elementi antivibranti.
  • PPR-A: per il montaggio di pannelli, con elementi antivibranti.
  • PPR-R: per il montaggio di reti tipo TEC® (diametro filo max 3mm), senza elementi antivibranti.

Caratteristiche e applicazioni

  • Installazione su profilati quadri di 25 mmᅠo di 1"
  • Il montaggio non richiede alcuna foratura nel pannello.
  • Elementi antivibranti in gomma per assicurare un perfetto bloccaggio del pannello anche se non perfettamente in tolleranza o in presenza di forti vibrazioni.
  • La distanza di 7.5mm del pannello rispetto al profilato evita zone di accumulo dello sporco.
  • Sicurezza conforme alla norma ISO 13857, paragrafo 4.2.4.
  • Per distanza di sicurezza (D) si intende la distanza minima richiesta tra la struttura di protezione e l'elemento della macchina potenzialmente pericoloso (Fig.1).

Montaggio della pinza sul profilato

Serrare la pinza contro il profilato e il pannello o la rete usando vite e dado inclusi nella confezione.

Elesa
Proprietà riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO