LV.A Elementi di livellamento

Base in tecnopolimero, stelo in acciaio

SCEGLI IL COLORE
 

{{utility.colorDefinition(color,'desc')}}

Prodotti con inserti metallici o integrali in acciaio inossidabile

{{ utility.convertValue(line[column.name], column.conversionType) }}
{{ line[column.name] }}
SCEGLI IL COLORE
 

{{utility.colorDefinition(color,'desc')}}

Codice Descrizione Calottina per
{{ line['||code||'] }} {{ line['||description||'] }} {{ line['parent'] }}
My Elesa

Base

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.

Stelo con snodo

Acciaio zincato lucido filettato con esagono di regolazione.

Esecuzioni standard

  • LV.A: senza disco antiscivolo.
  • LV.A-AS: con disco antiscivolo in gomma NBR, durezza 70 Shore A, fornito montato alla base.

Caratteristiche

La speciale zigrinatura sotto il bordo di appoggio al suolo della base conferisce un'eccellente aderenza e stabilità nell'impiego dell'elemento senza antiscivolo anche su fondi non perfettamente livellati.

Il particolare sistema di montaggio del disco antiscivolo alla base garantisce un perfetto ancoraggio senza possibilità di distacco anche in caso di urti nella movimentazione o di aderenza (incollaggio) al pavimento (vediᅠDischi Antiscivolo).

Ordinazione

Gli elementi di livellamento sono forniti non assiemati per maggior facilità di trasporto e di stoccaggio. I componenti (base e stelo) sono forniti in confezioni separate: minor volume occupato e migliore protezione da graffi e sporcizia.

Per ordinare separatamente basi e steli vedere:

  • codici relativi delleᅠBasi
  • codici relativi degliᅠSteli.

Accessori a richiesta

Dado in acciaio zincato lucido (vedi DadiᅠNT.).

Elesa
Proprietà riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO