EBP-CH Maniglie con chiusura

Tecnopolimero

SELEZIONA L'ESECUZIONE

SCEGLI IL COLORE
 

{{utility.colorDefinition(color,'desc')}}

Prodotti con inserti metallici o integrali in acciaio inossidabile

{{ utility.convertValue(line[column.name], column.conversionType) }}
{{ line[column.name] }}
SCEGLI IL COLORE
 

{{utility.colorDefinition(color,'desc')}}

Codice Descrizione Calottina per
{{ line['||code||'] }} {{ line['||description||'] }} {{ line['parent'] }}
My Elesa

Maniglia

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore grigio-nero, finitura mat.

Serratura

  • Rotore in tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore grigio-nero, finitura mat,ᅠO-Ring in gomma NBR.
  • Statore in ottone M22x1,5.
  • Ghiera di bloccaggio in lega di zinco M22x1,5.
  • Levetta di chiusura sagomata in lega di zinco,ᅠspessore = 4 mm.
  • Rondella dentellata in acciaio zincato.
  • Vite autofilettante in acciaio zincato.

Chiave

Tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore grigio-nero, finitura mat.

Esecuzione standard

Boccola in ottone, foro cieco filettato.

  • EBP-CH-T:ᅠinnesto triangolare per chiave.
  • EBP-CH-A:ᅠinnesto a due alette per chiave.

Rotazione

90°.

Dati tecnici

Resistenza all'applicazione di un carico a trazione e resistenza all'urto: i valori F1, F2, L1 e L2 riportati in tabella sono stati rilevati durante prove a rottura, mediante apposito apparecchio dinamometrico, nelle condizioni di prova raffigurate e a temperatura ambiente.

Il valore F3 riportato in tabella rappresenta il carico a trazione nella condizione di chiusura della maniglia.

Istruzioni di montaggio

  • Praticare nel portello i fori secondo dima di foratura.
  • Inserire la maniglia.
  • Avvitare la ghiera sullo statore e la vite nella boccola filettata per fissare la maniglia al portello.
  • Inserire il rotore nell’apposita sede della maniglia.
  • Fissare la levetta alla parte terminale del rotore a mezzo di rondella e vite filettata.
Elesa
Proprietà riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO