CFMR. Cerniere a molla

per il richiamo automatico, SUPER-tecnopolimero

SCEGLI IL COLORE
 

{{utility.colorDefinition(color,'desc')}}

Prodotti con inserti metallici o integrali in acciaio inossidabile

{{ utility.convertValue(line[column.name], column.conversionType) }}
{{ line[column.name] }}
SCEGLI IL COLORE
 

{{utility.colorDefinition(color,'desc')}}

Codice Descrizione Calottina per
{{ line['||code||'] }} {{ line['||description||'] }} {{ line['parent'] }}
My Elesa

Materiale

Corpo in SUPER-tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.

Perno di rotazione

Alluminio.

Tappi di chiusura della sede del perno in tecnopolimero a base acetalica (POM), colore nero.

Molla di richiamo

Acciaio INOX.

Esecuzioni standard

Fori passanti con sede per viti a testa cilindrica M6.

  • CFMR-NC-035: coppia massima di richiamo 0.35Nm (a 180°), coppia di mantenimento 0.12Nm (a 0°).
  • CFMR-NC-070: coppia massima di richiamo 0.70Nm (a 180°), coppia di mantenimento 0.25Nm (a 0°).
  • CFMR-NO-035: coppia massima di richiamo 0.35Nm (a 0°), coppia di mantenimento 0.12Nm (a 180°).
  • CFMR-NO-070: coppia massima di richiamo 0.70Nm (a 0°), coppia di mantenimento 0.25Nm (a 180°).
  • CFMR-NS: cerniera complementare, senza richiamo, priva di molla.

Angolo di rotazione (valore approssimativo)

Max 270° (-90° e +180° essendo lo 0° la condizione di complanarità delle superfici interconnesse).

La cerniera può raggiungere i -90° ma tale condizione non deve essere utilizzata per l'esecuzione CFMR-NO.

Evitare di oltrepassare l'angolo limite di rotazione per non compromettere il buon funzionamento della molla di richiamo.

Per scegliere il tipo ed il numero di cerniere da utilizzare in ogni applicazione, consultare leᅠLinee Guida.

Caratteristiche e prestazioni

La cerniera CFMR serve per la richiusura o riapertura automatica del portello tramite la molla di richiamo.

La coppia varia progressivamente con l’angolo di apertura/chiusura della cerniera.

In appositi test di sollecitazione a fatica, la molla di richiamo ha superato i 100000 cicli mantenendo i valori della coppia inalterata.

Test di resistenzaSollecitazione AssialeSollecitazione RadialeSollecitazione a 90°
____logo__CFMR_S_AXIAL______logo__CFMR_S_RADIAL______logo__CFMR_S_90__
DescrizioneCarico statico limite maxSa [N]Carico statico limite maxSr [N]Carico statico limite maxS90 [N]
CFMR.210035001900

Il carico statico limite max è il valore oltre il quale il materiale può dar luogo a qualche tipo di cedimento tale da compromettere la funzionalità della cerniera. A questo valore dovrà ovviamente essere applicato un coefficiente che tenga conto dell'importanza e del livello di sicurezza della specifica applicazione.

Elesa
Proprietà riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO