CFM. Cerniere

SUPER-tecnopolimero

SELEZIONA L'ESECUZIONE

SCEGLI IL COLORE
 

{{utility.colorDefinition(color,'desc')}}

Prodotti con inserti metallici o integrali in acciaio inossidabile

{{ utility.convertValue(line[column.name], column.conversionType) }}
{{ line[column.name] }}
SCEGLI IL COLORE
 

{{utility.colorDefinition(color,'desc')}}

Codice Descrizione Calottina per
{{ line['||code||'] }} {{ line['||description||'] }} {{ line['parent'] }}
My Elesa

Materiale

SUPER-tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro.

Colore

  • CFM.: colore nero, finitura mat.
  • CFM-CLEAN: colore bianco simile a RAL 9002, finitura mat.

Perno di rotazione

Acciaio INOX AISI 303.

Esecuzioni standard

  • CFM-p: prigionieri filettati acciaio nichelato.
  • CFM-SH: fori passanti con sede per viti a testa svasata piana.
  • CFM-CH: fori passanti con sede per viti a testa cilindrica con rondella tipo UNI 6592.
  • CFM-p-SH: prigionieri filettati acciaio nichelato e fori passanti con sede per viti a testa svasata piana.
  • CFM-p-CH: prigionieri filettati acciaio nichelato e fori passanti con sede per viti a testa cilindrica con rondella tipo UNI 6592.
  • CFM.60-SL-CH:asole con foro passante consigliate con sede per viti a testa cilindrica ribassata secondo UNI 9327 che permettono la regolazione durante il fissaggio.

Angolo di rotazione (valore approssimativo)

Max 270° (-90° e +180° essendo lo 0° la condizione di complanarità delle superfici interconnesse).

Evitare di oltrepassare l'angolo limite di rotazione per non compromettere le prestazioni meccaniche della cerniera.

Per scegliere il tipo ed il numero di cerniere da utilizzare in ogni applicazione, consultare leᅠLinee Guida.

Test di resistenzaSollecitazione AssialeSollecitazione RadialeSollecitazione a 90°
____logo__CFM_S_AXIAL______logo__CFM_S_RADIAL______logo__CFM_S_90__
DescrizioneCarico statico limite max
Sa [N]
Carico statico limite max
Sr [N]
Carico statico limite max
S90 [N]
CFM.30 SH-4140017001000
CFM.30 CH-413001700850
CFM.40 p-M5x12200019001000
CFM.40 SH-5190019001280
CFM.40 CH-5190016001000
CFM.40 p-M5x12-SH-5190019001000
CFM.40 p-M5x12-CH-5190016001000
CFM.50 p-M6x12234025602100
CFM.50 SH-6263024001720
CFM.50-63 SH-680016001000
CFM.50-76 SH-660015001000
CFM.50 CH-6286024101360
CFM.50 p-M6x12-SH-6234024001720
CFM.50 p-M6x12-CH-6234024101360
CFM.60 p-M8x14.5300039402130
CFM.60 SH-8332029603070
CFM.60 CH-8344028102170
CFM.60 p-M8x14.5-SH-8300029602130
CFM.60 p-M8x14.5-CH-8300028102130
CFM.60-45-SH-6292030101310
CFM.60-SL-CH-696012001360

Il carico statico limite max è i valore oltre il quale il materiale può dar luogo a qualche tipo di cedimento tale da compromettere la funzionalità della cerniera. A questo valore dovrà ovviamente essere applicato un coefficiente che tenga conto dell'importanza e del livello di sicurezza della specifica applicazione.ᅠValori validi anche per CFM-CLEAN.

Elesa
Proprietà riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO