CFAX. Cerniere

Perno di rotazione in tecnopolimero

SCEGLI IL COLORE
 

{{utility.colorDefinition(color,'desc')}}

Prodotti con inserti metallici o integrali in acciaio inossidabile

{{ utility.convertValue(line[column.name], column.conversionType) }}
{{ line[column.name] }}
SCEGLI IL COLORE
 

{{utility.colorDefinition(color,'desc')}}

Codice Descrizione Calottina per
{{ line['||code||'] }} {{ line['||description||'] }} {{ line['parent'] }}
My Elesa

Materiale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) alta resilienza, colore nero, finitura mat.

Perno di rotazione

Tecnopolimero a base acetalica (POM), colore nero.

Esecuzioni standard

  • CFAX-B: boccole in ottone nichelato con foro filettato.
  • CFAX-SH: fori passanti con sede per viti a testa svasata piana.
  • CFAX-CH: fori passanti con sede per viti a testa cilindrica.

Angolo di rotazione (valore approssimativo)

Max 215° (-35° e +180° essendo lo 0° la condizione di complanarità delle superfici interconnesse).

Evitare di oltrepassare l'angolo limite di rotazione per non compromettere le prestazioni meccaniche della cerniera.

Per scegliere il tipo ed il numero di cerniere da utilizzare in ogni applicazione, consultare leᅠLinee Guida.

Test di resistenzaSollecitazione AssialeSollecitazione RadialeSollecitazione a 90°
____logo__CFA_S_AXIAL______logo__CFA_S_RADIAL______logo__CFA_S_90__
DescrizioneCarico massimo di esercizio
Ea [N]
Carico di rottura
Ra [N]
Carico massimo di esercizio
Er [N]
Carico di rottura
Rr [N]
Carico massimo di esercizio
E90 [N]
Carico di rottura
R90 [N]
CFAX.40 B-M420018502402000100560
CFAX.40 SH-4130187029018002801370
CFAX.40 CH-4137134023015801801200
CFAX.49 B-M5400240044027601701320
CFAX.49 SH-5300266031026003202240
CFAX.49 CH-5360248031022702501460
CFAX.65 B-M6640400069044002201400
CFAX.65 SH-6520430072048002403760
CFAX.65 CH-6510370049052002602870

Esecuzione CFK.

Finta cerniera costituita da un corpo unico senza perno di rotazione. Può essere utilizzata per bloccare pannelli fissi quando si vuole ottenere lo stesso effetto estetico d'insieme.

Elesa
Proprietà riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO