Top

Se lo standard non ti basta, scegli come personalizzarlo

24/07/2017

Oltre ai 40.000 codici di prodotti standard disponibili a catalogo, puoi ottenere il tuo prodotto con personalizzazioni ottenute da lavorazioni diverse. Un nostro tecnico commerciale prenderà in carico le tue richieste e sarà in grado di proporti la soluzione ideale, in maniera rapida e con costi competitivi.

TRATTAMENTI DI SUPERFICIE

Bruniture, zincature, nichelature, cromature, anodizzazioni o rivestimenti in resina epossidica.

INSERTI METALLICI

  • Materiali speciali
  • Forme, dimensioni e filettature diverse

COLORI SPECIALI

Aggiunta del colore nella massa del materiale plastico offrendo inoltre un perfetto abbinamento estetico del prodotto ELESA selezionato con l’applicazione cui è destinato.

LOGO, ELEMENTI GRAFICI E MARCATURE

La maggior parte dei prodotti standard a catalogo possono essere personalizzati mediante tre diverse lavorazioni.

  • Tampografia: l’inchiostro si lega chimicamente al materiale polimerico garantendo un’ottima resistenza agli agenti atmosferici. Questa tecnica di personalizzazione permette l’uso del colore (fino a 4 diversi) e una grande flessibilità nella realizzazione di simboli grafici speciali.

  • Laseratura: permette l’ottenimento di graduazioni o marcature indelebili di precisione sul materiale plastico o sul metallo.

  • Stampo speciale: logo e testi possono essere ottenuti anche direttamente nello stampo.

Tutti i prodotti sono sottoposti a severi test eseguiti all’interno del laboratorio Elesa, per offrire al prodotto personalizzato la stessa garanzia di qualità e affidabilità degli standard a catalogo.