Top

Maniglie tubolari: soluzioni standard o personalizzabili dal design ergonomico e originale

13/04/2017

Le maniglie tubolari Elesa trovano generalmente largo impiego per manovrare portelli di macchine di grandi dimensioni in diversi settori industriali e, grazie alla possibilità della modularità, si prestano anche ad essere impiegate per la realizzazione di corrimano mediante l’inserimento di appositi connettori e supporti di serie. Forme moderne, linee compatte senza sporgenze o cavità, design ergonomico per una presa salda e sicura caratterizzano le maniglie tubolari Elesa.

Elesa, grazie al know-how tecnico e produttivo e alla continua attività di Ricerca & Sviluppo è in grado di fornire anche soluzioni tecniche personalizzate per soddisfare particolari esigenze del cliente. Ad esempio, la maniglia tubolare M.1043-HEI, dotata di supporti laterali in tecnopolimero e tubo in poliestere, è stata progettata per offrire un elevato isolamento elettrico. Le diverse soluzioni di maniglie disponibili a catalogo possono essere fornite anche in diversi colori e lunghezze o personalizzate con scritte, logo tampografati o incisi al laser.

Le maniglie tubolari Elesa sono disponibili con supporti laterali in plastica o metallo con tubi di diametro da 20 mm a 35 mm in alluminio con finitura anodizzata naturale, con rivestimento in resina epossidica oppure in acciaio INOX. Alcuni modelli presentano uno speciale sistema di fissaggio antirotazione del tubo, studiato per evitarne la rotazione durante le operazioni di manovra, garantendo quindi una presa sicura e confortevole. Le versioni senza supporti laterali invece, sono costituire da barre o tubi di alluminio in base al diametro (20 mm o 28 mm), e sono disponibili anche a doppia curva.

Si aggiungono alla ricca gamma anche le maniglie tubolari a sezione ovale, che grazie al fissaggio del tubo ai supporti mediante viti, offrono una elevata stabilità durante le operazioni di manovra.