Top

Maniglie tubolari CLEAN

13/11/2017

La tipica colorazione bianca RAL 9002 della linea CLEAN consente la rapida identificazione di eventuali tracce di polvere o sporcizia sulla superficie che grazie alla finitura liscia risulta facilmente pulibile. Dal punto di vista psicologico, inoltre, il bianco aiuta ad infondere nei pazienti e negli operatori una percezione di sterilità e pulizia.

Ai maniglioni tubolari serie M.1066 - le prime della linea CLEAN - si aggiungono oggi il maniglione tubolare ETH - già noto sul mercato nelle versioni con calotte colorate e tubo in alluminio anodizzato o con rivestimento in resina epossidica – e i maniglioni tubolari disassati M.1053, anch’essi disponibili nella versione con tubo in alluminio anodizzato con supporti in colore nero o grigio, oppure con rivestimento in resina epossidica.

Entrambi i modelli si caratterizzano per lo speciale sistema di fissaggio antirotazione del tubo ai supporti laterali, studiato per evitare la rotazione durante le operazioni di manovra, così da garantire una presa sicura e confortevole.