Top

Con le maniglie da incasso, la gamma si completa

04/12/2017

Le maniglie da incasso Elesa serie CLEAN sono in tecnopolimero bianco simile RAL 9002 per consentire facilmente l’individuazione di eventuali tracce di polvere o sporco e presentano una finitura superficiale mat particolarmente liscia per favorire le operazioni di pulizia anche nei recessi utili all’impugnatura della maniglia.

Montaggio a scatto su pannelli di differenti spessori con speciale sistema che permette un fissaggio solido senza rinunciare a leggerezza e compattezza delle forme.

  • PR-PF: soluzione che minimizza gli ingombri coniugandosi con un’elevata ergonomia che rende agevole e sicura la presa per l’operatore. Misure standard: 92 e 137 mm
  • EPR-PF: si distinguono per il design e per la cura delle linee ergonomiche aggiudicandosi il premio per il design industriale IF 2007. Disponibili nelle tre dimensioni standard 90, 109 e 120 mm
  • ERB-PF: particolarmente indicate per il montaggio su portelli scorrevoli. Disponibile anche la versione per montaggio mediante quattro viti (ERB.).

Le speciali maniglie da incasso CLEAN sono disponibili anche nel tradizionale colore nero, o in altri colori standard per permettere il totale abbinamento con la vostra attrezzatura