EBP-CH Poignées avec fermeture

Technopolymère

Séléctionnez l'exécution

SÉLECTIONNER LA COULEUR
 

{{utility.colorDefinition(color,'desc')}}

Prodotti con inserti metallici o integrali in acciaio inossidabile

{{ utility.convertValue(line[column.name], column.conversionType) }}
{{ line[column.name] }}
SÉLECTIONNER LA COULEUR
 

{{utility.colorDefinition(color,'desc')}}

Code Description Calotte pour
{{ line['||code||'] }} {{ line['||description||'] }} {{ line['parent'] }}
My Elesa

Poignée

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur grise-noire, finition mate.

Serrure

  • Rotor en technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur gris-noire, finition mate.ᅠOR en caoutchouc NBR.
  • Stator en laiton M22x1,5.
  • Ecrou de blocage en alliage de zinc M22x1,5.
  • Levier de fermeture profilé en alliage de zinc,ᅠépaisseur = 4 mm.
  • Rondelle dentelée en acier zingué.
  • Vis autotaraudeuse en acier zingué.

Clé

Technopolymère à base de polyamide (PA), couleur grise-noire, finition mate.

Exécution standard

Douille en laiton, trou borgne fileté.

  • EBP-CH-T:ᅠcannelure triangulaire pour clé.
  • EBP-CH-A:ᅠcannelure à deux ailettes pour clé.

Rotation

90°.

Données techniques

Résistance à l'application d'une charge à traction et résistance aux chocs: les valeurs F1 F2, L1 et L2, indiquées dans le tableau, ont été relevées au cours d'essais de rupture à l'aide d'un dispositif dynamométrique dans les conditions d'essai représentées et à température ambiante.

La valeur F3 indiquée dans le tableau représente la charge en traction dans l'état de fermeture de la poignée.

Instructions d'assemblage

  • Faites les trous sur le portillon selon le gabarit de perçage.
  • Assemblez la poignée.
  • Vissez l'écrou sur le stator et la vis dans la douille filetée pour fixer la poignée au portillon.
  • Assemblez le rotor dans le siège de la poignée.
  • Fixez le levier à l'extrémité du rotor au moyen d'une rondelle et d'une vis filetée.
Elesa
Tous droits de propriété réservés. Ne pas reproduire les dessins sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION