RMT-DP Aimants plats

avec enveloppe en technopolymère translucide coloré

SÉLECTIONNER LA COULEUR
 

{{utility.colorDefinition(color,'desc')}}

Prodotti con inserti metallici o integrali in acciaio inossidabile

{{ utility.convertValue(line[column.name], column.conversionType) }}
{{ line[column.name] }}
SÉLECTIONNER LA COULEUR
 

{{utility.colorDefinition(color,'desc')}}

Code Description Calotte pour
{{ line['||code||'] }} {{ line['||description||'] }} {{ line['parent'] }}
My Elesa

Matière

Enveloppe en technopolymère à base de ABS, translucide, finition mate.

Exécutions standard

Aimant en Néodyme, Fer-Bore (NdFeB), pour températures jusqu’à 80°C.

Enveloppe dans les couleurs translucides suivantes:

  • RMT-DP-BLT:ᅠbleue.
  • RMT-DP-RDT:ᅠrouge.
  • RMT-DP-ART:ᅠorange.
  • RMT-DP-TRT:ᅠneutre.
  • RMT-DP-YLT:ᅠjaune.
  • RMT-DP-GNT:ᅠvert.

VoirᅠDonnées techniques aimants.

Caractéristiques et applications

Les aimants RMT-DP sont caractérisés par un design particulièrement attrayant dans différents types de couleur translucide.

La forme particulière de l'enveloppe facilite le détachement des surfaces métalliques.

Ils peuvent être utilisés des deux côtés pour bloquer des composants tels que des stylos, des ciseaux, des clés ou similaires.

Exécutions spéciales sur demande

  • L'enveloppe peut être fournie dans d'autres couleurs, avec des symboles graphiques, des marques ou des inscriptions personnalisées.
  • Exécutions avec des valeurs de force d'attraction plus élevées.
Elesa
Tous droits de propriété réservés. Ne pas reproduire les dessins sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION