GN 822.9 Mini doigts d'indexage à ressort avec bride

Avec ou sans arrêt en position de retrait, acier ou acier INOX

Séléctionnez l'exécution

SÉLECTIONNER LA COULEUR
 

{{utility.colorDefinition(color,'desc')}}

Prodotti con inserti metallici o integrali in acciaio inossidabile

{{ utility.convertValue(line[column.name], column.conversionType) }}
{{ line[column.name] }}
SÉLECTIONNER LA COULEUR
 

{{utility.colorDefinition(color,'desc')}}

Code Description Calotte pour
{{ line['||code||'] }} {{ line['||description||'] }} {{ line['parent'] }}
My Elesa

Bride de base

Acier INOX AISI 304 avec deux trous pour la fixation au moyen de deux vis.

Embout

Acier INOX AISI 303.

Ressort

Acier INOX AISI 301.

Exécutions standard

Technopolymère à base de polyamide (PA), couleur noire, finition mate:

  • GN 822.9-B:ᅠsans position d'arrêt.
  • GN 822.9-C:ᅠavec six positions de blocage: tirez le bouton et tournez-le de 30°.

Bouton en acier INOX AISI CF-8, finition mate sablée.

  • GN 822.9-BN:ᅠsans position d'arrêt.
  • GN 822.9-CN:ᅠavec six positions de blocage: tirez le bouton et tournez-le de 30°.

Caractéristiques et applications

Les doigts d'indexage à ressort GN 822.9 sont de petites dimensions et sont particulièrement indiqués pour assemblage sur des tôles de faible épaisseur.

Elesa
Tous droits de propriété réservés. Ne pas reproduire les dessins sans en citer la source.
Ganter

POSER UNE QUESTION