GN 2342 Goujons pour assemblages

Acier INOX

Séléctionnez l'exécution

SÉLECTIONNER LA COULEUR
 

{{utility.colorDefinition(color,'desc')}}

Prodotti con inserti metallici o integrali in acciaio inossidabile

{{ utility.convertValue(line[column.name], column.conversionType) }}
{{ line[column.name] }}
SÉLECTIONNER LA COULEUR
 

{{utility.colorDefinition(color,'desc')}}

Code Description Calotte pour
{{ line['||code||'] }} {{ line['||description||'] }} {{ line['parent'] }}
My Elesa

Exécutions standard

Goujon et vis à tête évasée à six pans creux en acier INOX AISI 304.

  • GN 2342-B-1:ᅠavec rondelle plate de retenue en acier INOX AISI 304.
  • GN 2342-B-2:ᅠavec rondelle plate de retenue en acier INOX AISI 304, et trou transversal pour les goupilles à ressort GN 1024.
  • GN 2342-E-1:ᅠavec rondelle de retenue avec œillet en acier INOX AISI 316 LHC de fusion.
  • GN 2342-E-2:ᅠavec rondelle de retenue avec œillet en acier INOX AISI 316 LHC de fusion, et trou transversal pour les goupilles à ressort GN 1024.
  • GN 2342-L-1:ᅠavec rondelle de retenue fendue en acier INOX fritté AISI 316 LHC.

Caractéristiques et applications

Trois types de goujons sont disponibles en fonction des exigences:

  • GN 2342-B:ᅠpour une utilisation normale avec fonction de blocage;
  • GN 2342-E:ᅠpour utilisation avec goupilles à ressortᅠGN 1024ᅠqui peuvent être rétenus au moyen de câbles de retentionᅠGN 111.2;
  • GN 2342-L:ᅠfixation au moyen de vis à tête évasée pour empêcher la perte et la rotation.

Les exécutions avec suffixe 2 ont un trou transversal pour l'utilisation avec les goupilles à ressort GN 1024, de manière à éviter la perte accidentelle du goujon.

Elesa
Tous droits de propriété réservés. Ne pas reproduire les dessins sans en citer la source.
Ganter

POSER UNE QUESTION