GN 7017 Doigts d'indexage à levier

Avec ou sans arrêt en position de retrait, acier ou acier INOX

Séléctionnez l'exécution

SÉLECTIONNER LA COULEUR
 

{{utility.colorDefinition(color,'desc')}}

Prodotti con inserti metallici o integrali in acciaio inossidabile

{{ utility.convertValue(line[column.name], column.conversionType) }}
{{ line[column.name] }}
SÉLECTIONNER LA COULEUR
 

{{utility.colorDefinition(color,'desc')}}

Code Description Calotte pour
{{ line['||code||'] }} {{ line['||description||'] }} {{ line['parent'] }}
My Elesa

Corps fileté, levier d'actionnement et embout

Acier zingué brillant (suffixe ST).

Acier INOX AISI 303 (suffixe NI).

Ressort

Acier INOX AISI 301.

Exécutions standard

  • GN 7017-B:ᅠsans position d'arrêtᅠetᅠsans contre-écrou.
  • GN 7017-BK:ᅠsans position d'arrêt,ᅠavec contre-écrou.
  • GN 7017-C:ᅠavec position d'arrêt,ᅠsans contre-écrou.
  • GN 7017-CK:ᅠavec position d'arrêtᅠetᅠcontre-écrou.

Suffixes pour la matière du corps fileté et contre-écrou:

  • ST: acier zingué brillant.
  • NI: acier INOX AISI 303.

Instructions d'assemblage

Lors du montage, ne pas dépasser la valeur du couple de serrage indiqué dans le tableau pour la fixation du contre-écrou.

Elesa
Tous droits de propriété réservés. Ne pas reproduire les dessins sans en citer la source.
Ganter

POSER UNE QUESTION