AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Filetage trapézoïdal, technopolymère
Exécutions standards
Écrou à collerette avec filetage trapézoïdal simple, direction di vissage de gauche à droite.
- NSF-W: technopolymère autolubrifiant à base de polyamide, couleur beige.
- NSF-F: technopolymère autolubrifiant à base acétalique, matières premières adaptées au contact alimentaire (FDA EU 10/2011), couleur blanche.
Caractéristiques et applications
Avec les vis NSL, les écrous à collerette NSF forment un système permettant de convertir les mouvements rotatifs en translations linéaires (voir Fig.1).
N’exigeant aucune lubrification avec des huiles et des graisses, la structure en technopolymère autolubrifiant est le gage d’une propreté maximale.
Ils sont généralement utilisés dans l'industrie de l'emballage.
Grâce à la grande résistance à l'usure du matériau, les écrous à collerette NSF-W sont particulièrement adaptés à une utilisation en présence de résidus d'usinage et de poussière, par exemple sur les machines à travailler le bois et les instruments de laboratoire.
Grâce à leur matériau compatible pour entrer en contact avec les denrées alimentaires (FDA EU 10/2011), les écrous à collerette NSF-F sont particulièrement adaptés à une utilisation dans les industries alimentaire et pharmaceutique.
Des indicateurs de position et des volants peuvent également être intégrés afin de parachever le système (voir Fig.1).
Exécutions spéciales sur demande
- Écrous à collerette avec des dimensions et des filetages différents
- Écrous à collerette en technopolymère résistants à des températures élevées.
- Écrous avec direction d'enroulement de droite à gauche.
- Écrous à collerette à filetages multiples.