VDN.FP+I+ST Volants pleins de sécurité

Duroplast

SÉLECTIONNER LA COULEUR
 

{{utility.colorDefinition(color,'desc')}}

Prodotti con inserti metallici o integrali in acciaio inossidabile

{{ utility.convertValue(line[column.name], column.conversionType) }}
{{ line[column.name] }}
SÉLECTIONNER LA COULEUR
 

{{utility.colorDefinition(color,'desc')}}

Code Description Calotte pour
{{ line['||code||'] }} {{ line['||description||'] }} {{ line['parent'] }}
My Elesa

Matière

Duroplast à base phénolique (PF) renforcée, à haute résistance, couleur noire, finition brillante.

Câble

Aluminium anodisé mat.

(ELESA Original design - Reg. U.S. Pat. & TM Off.)

Exécution standard

Douille à embrayage de sécurité avec accouplement "En tirant"ᅠGN 000.5ᅠen acier trempé avec surfaces de roulement rectifiées, trou d'assemblage alésé et rainure pour languette selonᅠDIN 6885/2ᅠtolérance P9.

Poignée libreᅠI.301+xᅠen Duroplast.

Exécutions spéciales sur demande

L'accouplement "en poussant" est aussi possible. En reversant la position de la douille, le volant est actionné avec une manœuvre opposée à celle standard.

Instructions d'emploi

Les volants de sécurité sont conçus dans le respect de toutes les réglementations de sécurité: même en cas de chocs ou de pression accidentelle pendant le fonctionnement de la machine, le volant reste déclanché en position de repos. En effet seulement "en tirant" le volant parallèlement à l'axe, le mouvement de l'arbre est entrainé: les deux éléments dentés de la douille s'ajustent l'un dans l'autre de façon à ce que le volant puisse agir directement sur l'arbre. Le volant retourne automatiquement dans la position de repos lorsqu'il est relâché au terme de la manœuvre.

Ergonomie

La couronne avec encoche interne postérieure facilite la prise en main du volant.

Elesa
Tous droits de propriété réservés. Ne pas reproduire les dessins sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION