M.1053 Poignées tubulaires désaxées

Technopolymère et aluminium

Séléctionnez l'exécution

SÉLECTIONNER LA COULEUR
Prodotti con inserti metallici o integrali in acciaio inossidabile

{{ utility.convertValue(line[column.name], column.conversionType) }}
{{ line[column.name] }}

SÉLECTIONNER LA COULEUR

{{ getTranslation( color ) }}
Code Description Calotte pour
{{ line['||code||'] }} {{ line['||description||'] }} {{ line['parent'] }}
My Elesa

Supports latéraux

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, finition mate.

Pour éviter la rotation du tube, vissez jusqu'à la butée la vis autotaraudeuse ø3,9x6,5 disposée à l'intérieur du support.

Calottes de fermeture

Technopolymère à base de polyamide (PA), dans les couleurs spécifiées dans les exécutions standard, finition mate.

Comprises dans la fourniture (Fig.1), assemblage à pression, amovibles avec un tournevis.

Assemblage

Trou passant pour assemblage frontal ou postérieur au moyen de vis avec tête cylindrique à six pans creux, vis à tête hexagonale ou écrous du commerce.

Exécutions standard

  • M.1053-EP: tube en aluminium, revêtement en résine époxy, couleur métalisée graphite, finition mate. Haute résistance à l'usure, aux éraflures et aux agents chimiques. Éviter le contact prolongé avec l'eau bouillante ou de la vapeur d'eau. Supports et calottes de fermeture en couleur noire RAL 9005 (C9).
  • M.1053-AN-BK: tube en aluminium anodisé, couleur naturelle, supports et calottes de fermeture en couleur noire RAL 9005 (C9).
  • M.1053-AN-GR: tube en aluminium anodisé, couleur naturelle, supports et calottes de fermeture en couleur grise RAL 7031 (C31).
  • M.1053-CLEAN: tube en aluminium, revêtement en couleur blanche semblable à RAL 9002, supports et calottes de fermeture en couleur blanche semblable à RAL 9002 (CLEAN).

Données techniques

Résistance à l'application d'une charge à traction: les valeurs F indiquées dans le tableau ont été relevées au cours d'essais de rupture à l'aide d'un dispositif dynamométrique dans les conditions d'essais représentées et à température ambiante.

Exécutions spéciales sur demande

  • Longueurs différentes.
  • Calottes de fermeture en couleurs différentes.

Accessoires sur demande

Calottes de fermeture en technopolymère à base de polyamide (PA), dans les couleurs noire RAL 9005 (C9), grise RAL 7031 (C31), blanche RAL 9002 (CLEAN), (voir tableau ECS.T).

Elesa
Tous droits de propriété réservés. Ne pas reproduire les dessins sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION