ADT Adaptateurs pour assemblage sur les tubes des poignées M.643-FM

Technopolymère

SÉLECTIONNER LA COULEUR
 

{{utility.colorDefinition(color,'desc')}}

Prodotti con inserti metallici o integrali in acciaio inossidabile

{{ utility.convertValue(line[column.name], column.conversionType) }}
{{ line[column.name] }}
SÉLECTIONNER LA COULEUR
 

{{utility.colorDefinition(color,'desc')}}

Code Description Calotte pour
{{ line['||code||'] }} {{ line['||description||'] }} {{ line['parent'] }}
My Elesa

Matière

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.

Caractéristiques et applications

Les adaptateurs permettent l'assemblage des poignées M.643-FM sur des tubes ronds de diamètre compris entre 28,6 mm et 32 mm.

Assemblage

  • Trou passant dans le tube, vis avec écrou externe au tube (Fig.1).
  • Trou fileté dans le tube pour épaisseurs du tube > 2mm (Fig.2).

Données techniques

Résistance à l'application d'une charge à traction et résistance aux chocs: les valeurs F1, F2, L1 et L2, indiquées dans le tableau, ont été relevées au cours d'essais de rupture à l'aide d'un dispositif dymanométrique dans les conditions d'essai représentées et à température ambiante.

Elesa
Tous droits de propriété réservés. Ne pas reproduire les dessins sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION